Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Direct operated pressure relief valves series R1E02 are seated type valves typically used for remote control of pilot operated pressure valves or compensators of variable pumps.
California Residents: Prop-65 Warning
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Productos | Estilo de montaje | Rango de control de presión | Tipo de control de ajuste de presión |
|---|---|---|---|
| 016-65199-0 | Front panel mounting | 105 bar | Hand knob |
| 016-65200-0 | Front panel mounting | 350 bar | Hand knob |
| 016-65203-0 | Subplate mounting | 105 bar | Hand knob |
| 016-65204-0 | Subplate mounting | 350 bar | Hand knob |
| 016-65207-0 | Subplate mounting | 105 bar | Acorn nut with lead seal |
| 016-65208-0 | Subplate mounting | 350 bar | Acorn nut with lead seal |
| 016-86702-0 | Front panel mounting | 350 bar | Acorn nut with lead seal |
| 016-87083-0 | Subplate mounting | 210 bar | Hand knob |
| 016-91294-0 | Front panel mounting | 210 bar | Hand knob |
| 016-91784-0 | Front panel mounting | 350 bar | Cylinder lock |
| 026-65942-0 | Subplate mounting | 210 bar | Acorn nut with lead seal |
| 026-99147-0 | Front panel mounting | 210 bar | Acorn nut with lead seal |
| R1E02-3124A1 | Subplate mounting | 105 bar | Cylinder lock |
| R1E02-3324A1 | Subplate mounting | 210 bar | Cylinder lock |
| R1E02-3524A1 | Subplate mounting | 350 bar | Cylinder lock |