Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
R5R hose designed to meet the SAE 100 R5R specification. The hose is with with one textile & one wire reinforcement, ozone & abrasion resistant cover. Meets all the parameters of the specification to give a better service.
| Productos | D.I. de la manguera (mm) |
|---|---|
| R5RPM-4PM | 5 |
| R5RPM-5PM | 6.4 |
| R5RPM-6PM | 7.9 |
| R5RPM-8PM | 10.3 |
| R5RPM-10PM | 12.7 |
| R5RPM-12PM | 15.9 |
| R5RPM-16PM | 22.2 |
| R5RPM-20PM | 28.7 |
| R5RPM-24PM | 34.9 |
| R5RPM-32PM | 46 |
| R5RPM-40PM | 60.3 |