Válvula de descarga de presión proporcional - Serie RE*E*W | #RE40E17W1SN1KW


LOADING IMAGES
RE40E17W1SN1KW
Click to View CAD Model

Válvula de descarga de presión proporcional - Serie RE*E*W | #RE40E17W1SN1KW

La válvula de cartucho de descarga de presión proporcional RE*E*W de Parker consta de una etapa piloto proporcional y una etapa principal de cartucho de inserción. Es universalmente adecuada para aplicaciones con caudal elevado.


Especificaciones técnicas

  • Conexión del puerto: NG40
  • Rango de control de presión: 175 bar
  • Material de la junta: NBR
  • Opción del solenoide: 12 V, 2.1 A
  • Opciones adicionales: N/A
  • Serie del producto: Pressure valve
  • Tipo de operación: Pilot
  • Tipo de accionamiento: Proportional
  • Tipo de electrónica: External
  • Tipo de montaje: Slip-in cartridge
  • Posición de montaje: Unrestricted, horizontal mounting preferred
  • Función: Normally open
  • Configuración: N/A
  • Tipo del carrete: N/A
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Rango de control de presión: 175 bar
  • Caudal: N/A
  • Índice de caudal máximo: 1.400 L/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Material de la junta: NBR
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil according to DIN 51524
  • Material del cuerpo: Steel
  • Peso: 9.5 kg
Safety Warning

Información del artículo

La válvulas de descarga de presión proporcional de la serie RE*E*W se ha desarrollado especialmente para un comportamiento de presión/flujo (p/Q) favorable y, por lo tanto, permite mejorar la precisión del proceso y del producto. También se encuentra disponible una etapa de presión máxima mecánica. Para los tamaños NG25, NG32 y NG40, se utiliza un cartucho de rosca, y para los tamaños NG50 y NG63, una unidad apilada adicional.

El código de modelo RE*W abarca las válvulas pilotadas, las cubiertas y los cartuchos, que también se ofrecen como artículos independientes. En combinación con el amplificador de potencia digital PCD00A-400, los parámetros de la válvula se pueden guardar, cambiar y duplicar.

Mercados:
• Industrial

Características/beneficios:
• Cavidad y patrón de montaje de acuerdo con la norma ISO 7368: para una integración rápida y sencilla
• Comportamiento de presión/flujo (p/Q) favorable: evita las grandes variaciones de presión
• Altos caudales nominales de hasta 4000 l/min: eficacia óptima en relación con el tamaño de la válvula
• 4 etapas de presión: permite un ajuste fino
• 6 tamaños, de NG16 a NG63: facilita la selección
• Plazo de entrega corto: sin necesidad de almacenaje
• Etapa de presión máxima mecánica opcional

Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales con flujo alto
• Prensas de aplicación general
• Moldeo por inyección

Nota:
El puerto X solo se puede utilizar para la función de ventilación remota.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG

Industrial Systems Divsion Europe, Headquarters

Gutenbergstrasse 38

41564 Kaarst

Germany

Teléfono

+49 (0) 2131 513 0

Fax

+49 (0) 2131 513 230

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687478