Elementos filtrantes de reemplazo Balston | #100-25-70M


LOADING IMAGES
100-25-70M

Elementos filtrantes de reemplazo Balston | #100-25-70M

Los cartuchos de filtro de repuesto Balston ofrecen una filtración de alta eficiencia con calidad superior y un rendimiento constante. Estos cartuchos robustos y duraderos están diseñados para usarse en carcasas de filtros de la marca Balston.


Especificaciones técnicas

  • Longitud (pulg): 7
  • Cantidad por caja: 1.0
  • Eficiencia de filtración: 70 micron
  • Elemento de filtro: 70M
  • Marca: Balston
Safety Warning

Información del artículo

Los cartuchos de filtro de repuesto Balston ofrecen una filtración de alta eficiencia con calidad superior y coherencia
Actuación. Estos cartuchos robustos y duraderos están diseñados para usarse en carcasas de filtros de la marca Balston. El uso de otros elementos filtrantes sin marca en viviendas de Balston podría resultar en un bajo rendimiento de filtración, lo que podría causar daños en tus equipos y componentes sensibles y conllevar un mantenimiento costoso.

Los siguientes tipos de cartuchos de filtro están disponibles

Se recomienda la LP para la eliminación de líquidos con alto contenido de sólidos. Estos cartuchos tienen un preajustador integrado y una estructura de soporte externa (dirección del flujo de interior hacia fuera).

El acero inoxidable sinterizado (tipo M) está construido con acero inoxidable 316 y es ideal para eliminar líquidos viscosos de gases y para líquidos que contienen grandes cantidades de contaminantes sólidos. También pueden usarse como prefiltros para filtros finales de alta eficiencia.

El tipo X se utiliza para eliminar sólidos y grandes cantidades de líquidos en suspensión de gases, y proporcionan una excelente resistencia química y de temperatura hasta 300°F (150°C). Las paredes gruesas aseguran una eficiencia óptima de coalescencia. El aglutinante es resina de fluorocarbono.

Los tipos Q se utilizan para eliminar sólidos y trazas de líquidos de los gases. Estos cartuchos también son ideales para el servicio de líquidos y la eliminación de partículas. Ofrece una excelente resistencia química y a la temperatura.

Se recomiendan los tipos H para el servicio de oxígeno o cuando los filtros tipo X o Q no son adecuados. Resistencia a temperatura de hasta 1000°F (538°C) en gas seco y 100°F (38°C) en líquido. Construido en cuarzo.

Los cartuchos CI eliminan pequeñas cantidades de vapor de aceite. Una capa de carbón activado situada entre dos capas de medios filtrantes de microfibra absorbe el aceite. La temperatura máxima de funcionamiento es de 180°F (82°C).

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Balston Replacement Filter Elements
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

FILTRATION & SEPARATION DIV

242 NECK ROAD

HAVERHILL

MA

UNITED STATES

01835-0723

Teléfono

9783747400

Fax

9785567501

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
688031