Accesorios de Depósito - Filtros de Succión | #937496


LOADING IMAGES
937496

Accesorios de Depósito - Filtros de Succión | #937496

Parker ofrece elementos de succión de alta calidad diseñados para un rango de flujo de hasta 100 gpm. Dependiendo de la selección, nuestros filtros de succión están equipados con medios de malla de alambre de acero inoxidable absoluto de 150 μ o 56


Especificaciones técnicas

  • Material del filtro: Stainless Steel 125 micron
  • Válvula de derivación (bares): none
  • Tipo de conexión del puerto: 3 NPT
  • Caudal (gpm): 100
  • Tipo: Suction Strainer
  • Caudal: 378 L/min
  • Rango de presión de la válvula de derivación: No Bypass
  • Longitud: 11.5 inch, 292.1 mm
  • Diámetro exterior: 5.17 inch, 131.31 mm
  • Tipo de montaje: Threaded ID
  • Material del alojamiento: Nylon, Steel
  • Temperatura de funcionamiento: 195 °F, 90 °C
Safety Warning

Información del artículo

Los elementos de succión están diseñados para proteger la bomba y el sistema de la contaminación del fluido. Estos filtros están destinados a ubicarse dentro del depósito; completamente sumergido en el fluido. Debido a las limitaciones de cavitación de las bombas, los filtros Parker se componen de medios relativamente gruesos en medios de malla de alambre de acero inoxidable absoluto de 150 μ o 560 μ. Por esta razón, no se utilizan como protección primaria contra la contaminación. También disponibles para proteger aún más contra la cavitación, los filtros de succión Parker se ofrecen con opciones integradas de válvula de derivación de 3 psid e imanes cerámicos.


*Consulte siempre al fabricante de la bomba para conocer las restricciones de entrada*

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker AFD - Aerospace Business Unit

Aerospace Filtration Division

8439 Triad Drive

Greensboro, NC 27409

USA

Teléfono

336-668-4444

Fax

336-668-4452

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
731421