RB1 - Threaded Check Valves - Series RK, RB | Parker NA

Threaded Check Valves - Series RK, RB | #RB1

Click to View CAD Model

Threaded Check Valves - Series RK, RB | #RB1

The screwable check valves series RK and RB are designed to go into simple, threaded cavities. They block the flow in one direction and open in the opposite direction.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de rosca: G1/4A
  • Índice de caudal máximo: 20 l/min
  • Configuración: Mounted in the open flow direction
  • Serie del producto: Check valve
  • Tipo de accionamiento: Mechanical
  • Tipo de montaje: Screw-in mounting
  • Posición de montaje: Unrestricted
  • Configuración: Mounted in the open flow direction
  • Tipo de conexión: Thread (DIN ISO 228/1)
  • Tamaño de la conexión: G1/4A
  • Presión de trabajo máxima: 700 bar
  • Presión de fisuración: 0.15 bar
  • Índice de caudal máximo: 20 L/min
  • Dirección de flujo: N/A
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Material de la junta: NBR
  • Material del cuerpo: Steel
  • Peso: 5 g
Safety Warning

Información del artículo

Parker's very robust check valves series RK and RB ensure a reliable operation even at high operating pressures (up to 700 bar). They are designed to be screwed into simple, threaded cavities. The connection is O-ring sealed on the 118° shoulder in the mounting cavity. The valve body is supplied as a unit, with a spring loaded, hardened and polished semisphere of stainless bearing steel inside. The seat is also hardened and ground.

Markets:
• Industrial

Features/Benefits:
• Proven, solid design - very good wear behaviour
• Zero leakage in closed position - ensures reliable operation
• Short delivery time - no warehousing necessary
• Two variations:
  - RK: mounted in the blocked direction
  - RB: mounted in open flow direction

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG

Industrial Systems Divsion Europe, Headquarters

Gutenbergstrasse 38

41564 Kaarst

Germany

Teléfono

+49 (0) 2131 513 0

Fax

+49 (0) 2131 513 230

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687478