Pilot Operated Pressure Relief Valve - Series RM | #RM4PT35SVHT


LOADING IMAGES
RM4PT35SVHT RM4PT35SVHT RM4PT35SVHT
Click to View CAD Model

Pilot Operated Pressure Relief Valve - Series RM | #RM4PT35SVHT

The pilot operated pressure relief valves from the Parker Manapak series RM are in sandwich design for easy configuration of stack systems. They are available in size NG16 and NG25.


Especificaciones técnicas

  • Conexión del puerto: NG16 / CETOP 07
  • Función: Pressure reliefed in P, unloading to port T
  • Rango de control de presión: 10-350 bar
  • Tipo de control de ajuste de presión: Hexagon socket
  • Versión: P-T
  • Serie del producto: Pressure valve
  • Tipo de accionamiento: Hydraulically
  • Tipo de operación: Pilot
  • Tipo de montaje: Sandwich plate
  • Posición de montaje: Unrestricted
  • Índice de caudal máximo: N/A
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Rango de control de presión: 10 to 350 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Material de la junta: FPM
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil according to DIN 51524, Water glycol
  • Material del cuerpo: Steel
  • Peso: 4.9 kg
Safety Warning

Información del artículo

Parker Manapak pilot operated pressure relief valves series RM ensure a long service life due to valve bodies manufactured from steel. The sandwich design enables an easy configuration of stack systems. Depending on type, pressure limiting can be achieved in ports P, A or B with unloading to port T. RM valves may only be mounted in the defined mounting position.

Markets:
• Industrial

Features/Benefits:
• Valve bodies are made of steel - extra strength and durability
• Internal hardened steel components - provide longer service life
• Wide pressure range - makes selection easy
• Short delivery time for many variations - no warehousing necessary
• The pressure can be set by hexagon socket screw or cylinder lock
• Piloting results in a flat p/Q performance curve
• The orifices located in the main spool limit the pilot oil flow

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Headquarters

Parker Hannifin Manufacturing GmbH & Co. KG

Industrial Systems Divsion Europe, Headquarters

Gutenbergstrasse 38

41564 Kaarst

Germany

Teléfono

+49 (0) 2131 513 0

Fax

+49 (0) 2131 513 230

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687478