Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
The RV Series is a PTFE relief valve that’s ideally suited for ultra-high purity semiconductor, DI water, and aggressive chemical applications. The valve is highly compact and can be adjusted in the field to provide safe and reliable pressure relief.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Veriflo Product Selection & Operation Safety Guide |
| Partek PFA/PTFE Valves--Catalog 4182/USA |
| Productos | Conexión del puerto 1 (pulg) | Material de la tuerca | Ajuste de descarga de presión (psig) |
|---|---|---|---|
| RV-144-01 | 1/4" FNPT | PVDF | 15 to 60 psig |
| RV-144-02 | 1/4" FNPT | PVDF | 60 to 120 psig |
| RV-624-01 | 1/4" Parflare | PVDF | 15 to 60 psig |
| RV-624-02 | 1/4" Parflare | PVDF | 60 to 120 psig |
| RV-646-01 | 3/8" Parflare | PVDF | 15 to 60 psig |
| RV-646-02 | 3/8" Parflare | PVDF | 60 to 120 psig |