Safety Relief Valves Manifolds | #101169


LOADING IMAGES
101169
Click to View CAD Model

Safety Relief Valves Manifolds | #101169

Parker's Refrigerating Specialties Division offers the M1 Inline Manifold and the M2, M3 and M4 Dual Stop Manifolds for use in conjunction with their full line of Safety Relief Valves.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la entrada (pulg): 1-1/2
  • Tamaño de la entrada (mm): 38
  • Tipo de válvula: M4 Dual
  • Tipo de productos: M4 Dual
  • Tamaño de la conexión de entrada: 1-1/2 inch, 38 mm
  • Coeficiente del caudal: 26.3 Cv (Port 1), 21.6 Cv (Port 2), 30.4 Kv (Port 1), 25 Kv (Port 2)
  • Materiales de fabricación: Gray Iron (body), Stainless Steel (Stem)
  • Presión de trabajo máxima: 27.6 barg, 400 psig
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 150 °C, 300 °F
  • Temperatura ambiente mínima: -29 °C, -20 °F
  • Temperatura ambiente máxima: 94 °C, 200 °F
Safety Warning

Información del artículo

Parker's Refrigerating Specialties Division offers two types of manifolds for use in conjunction with their full line of Safety Relief Valves. The M1 Inline Manifold comes in sizes ranging from 1/2" to 1-1/4" (13mm to 20mm), and it is for use with the SR and SRH Relief Valves. The M2, M3 and M4 Dual Stop Manifolds are for use with Parker's H2, H3, H4 and H5 Relief Valves, and they are available from 3/4" to 1-1/4" (20mm to 32mm). All Safety Relief Manifolds are designed to comply with ASHRAE and IIAR standards.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Refrigerating Specialties Division

2445 South 25th Avenue

Broadview, IL 60155 USA

Teléfono

+1 (708) 681-6300

Fax

+1 (708) 681-6306

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687475