Sand Blast Hose, Series 7244 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Sand Blast Hose, Series 7244

Sand Blast Hose, Series 7244 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance

Especificaciones técnicas

  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber Blend
  • Medio: Wet Abrasive Powders
  • Cumplimiento con especificaciones: ASME B30.27-2014
  • Presión de trabajo máxima: 2.1 MPa, 300 psi, 20.7 bar
  • Peso: 0.05 to 0.25 kg/m, 0.33 to 1.8 lb/ft, 0.33 to 1.61 lb, 0.15 to 0.73 kg
  • Diámetro interior de manguera nominal: 15 to 50 mm
  • Diámetro interior: 1/2 to 2 inch, 12.7 to 50.8 mm
  • Aplicación: Material Handling
  • Material del refuerzo de la manguera: 2 or 4 Plies of Textile
  • Tipo de paquete: Coil
  • Diámetro exterior: 1.051 to 2.866 inch, 26.7 to 72.8 mm
  • Radio de curvatura mínimo: n/a
  • Tamaño: -8 to -32
  • Material del tubo interno de la manguera: Black Static Dissipative, Natural Rubber (NR) Static Dissipative
  • Color de la cubierta: Black
  • Estructura de la cubierta: Wrapped
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °F, -29 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 160 °F, 71 °C
  • Longitud por paquete: 50 ft
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's Series 7244 Sand Blast Hose provides excellent heavy duty service across multiple medium pressure blasting and transfer applications. The thick rubber tube provides additional resistance to sand and other abrasive materials going through the hose, and dissipates static electrical charge for operator safety. The thick hose wall provides kink resistance for unimpeded flow, and resistance to abrasion and weathering for maximum performance. Series 7244 is available in 200-foot continuous lengths, subject to minimum order quantity and quoted pricing.

Markets:
• Construction
• General Industrial

Features/Benefits:
• Tube: Black natural rubber for superior abrasion resistance to 160°F
• Reinforcement: Multiple textile plies for strength and durability
• Cover: Black synthetic rubber for resistance to abrasion, cuts, gouging, scuffs and weathering.

Applications:
- media
• Abrasive materials
• Sand
- usage
• Cleaning
• Conditioning
• Stripping
• Construction sites
• Highway maintenance
• Shipyards

Safety/Technical:
• Design Factor: 3:1

Documentos relacionados

×
Productos

687PDC
687583