Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Heavy Duty Sand Recovery/Vacuum Hose incorporates a 3/16” thick natural rubber tube and is designed for high pressure transfer of sand and severely abrasive materials in applications to 150°F and 200 psi, Series SW409
California Residents: Prop-65 Warning
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Hose Products Division Catalog 4400 - Hose, Fittings, Accessories and Equipment |
| Productos | D.I. de la manguera (pulg) |
|---|---|
| SW409-2000 | 2 |
| SW409-3000 | 3 |
| SW409-4000 | 4 |
| SW409-6000 | 6 |