Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | #1600KETF08SPN


LOADING IMAGES
1600KETF08SPN

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | #1600KETF08SPN

Sistema de acoplamiento rápido con DN 7,8 para aplicaciones neumáticas (series 25, 1600 y 1625), líquidos y gases (serie 25) hasta 35 bar. Disponible en latón niquelado, acero, acero inoxidable (manguito de polímero técnico para la serie 16


Especificaciones técnicas

  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Material del cuerpo: Steel
  • Función: Self-Venting
  • Tamaño de la conexión: 8 MM
  • Tipo de conexión: Hose Barb
  • Para tipo de fluido: Air (Industrial compressed, lubricated air)
  • Peso: 0.1204 kg
  • Serie del producto: Series 1600 - Safety
  • Diámetro: 7.8 mm (nominal)
  • Caudal: 2020 L/min (air)
  • Industria: General Industrial, Transportation
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Marca: Parker, Rectus
  • Tamaño de la conexión: 8 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Longitud: 79.5 mm
  • Presión de trabajo máxima: 12 bar, 174 psi
  • Conector compatible: Series 25 Plug
  • Forma: Straight
  • Aplicación: Air & Gas Compressor, Industrial Machinery, Mobile & Defence, Trucks & Trailers
  • Tamaño hexagonal: 19 mm
  • Tipo de productos: Pneumatic Quick Couplings
  • Tipo de conexión: Hose Barb
  • Válvula incluida: Yes
  • Tecnología: Pneumatics
  • Función: Self-Venting
  • Material del manguito: Brass
  • Tipo de válvula: Ultra High Flow Valve
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de recubrimiento: Nickel-plated
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tipo de operación: Sleeve
  • Región de origen: Germany
  • Estilo de productos: Quick-Connect
  • Cantidad por caja: 1
  • Diámetro exterior: 26 mm
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Material de la junta: NBR
Safety Warning

Información del artículo

La serie 25 de Parker es un acoplamiento industrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y bajas caídas de presión. La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil incluso con el uso más duro.


Las series 1600 y 1625 de Parker son acoplamientos industriales con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Adecuado para aplicaciones de aire comprimido con un consumo de aire superior a la media. Válvula de caudal ultra alto para un caudal óptimo y baja pérdida de carga. Extremadamente robusto y con forma ergonómica (serie 1625).


Mercados:

Serie 25 - Electrónica y gestión de la energía

- Transporte

- Ciencias de la vida

- Industria


Series 1600 y 1625 - Electrónica y gestión de la energía

- Transportes

- Industria


Características/Beneficios:

- Acoplamiento industrial con perfil europeo, el más representativo en todo el mundo

- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida

- Válvula High-Flow y Ultra High-Flow para un caudal óptimo y una baja caída de presión

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098