25KAIM18MPN - Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | Parker NA

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | #25KAIM18MPN

Click to View CAD Model
25KAIM18MPN

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | #25KAIM18MPN

Sistema de acoplamiento rápido con DN 7,8 para aplicaciones neumáticas (series 25, 1600 y 1625), líquidos y gases (serie 25) hasta 35 bar. Disponible en latón niquelado, acero, acero inoxidable (manguito de polímero técnico para la serie 16


Especificaciones técnicas

  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Tamaño de la conexión: 18x1.5 mm
  • Versión: Single Shut-Off
  • Materiales de fabricación: Brass
  • Tipo de conexión: Female, Metric
  • Marca: Parker, Rectus
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: General Industrial, Transportation, Electronics, Healthcare & Life Sciences
  • Aplicación: Energy Management, Air & Gas Compressor, Industrial Machinery, Pharma, Electronics, Mobile & Defence, Trucks & Trailers
  • Tecnología: Pneumatics
  • Tipo de productos: Pneumatic Quick Couplings
  • Estilo de productos: Quick-Connect
  • Serie del producto: Series 25
  • Presión de trabajo máxima: up to 35 bar, up to 507 psi
  • Tipo de conexión: Female, Metric DIN 13
  • Tamaño de la conexión: 18x1.5
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Para tipo de fluido: Air, Compressed Air
  • Caudal: 1800 L/min (air)
  • Material del cuerpo: Brass
  • Material de la junta: NBR
  • Material del manguito: Steel
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Tipo de válvula: High Flow Valve
  • Función: Single Shut-Off
  • Tipo de operación: Sleeve
  • Tipo de recubrimiento: Nickel-plated
  • Diámetro: 7.8 mm (nominal)
  • Tamaño hexagonal: 22 mm
  • Cumplimiento con especificaciones: ATEX, RoHS
  • Peso: 0.111 kg
  • Longitud: 56 mm
  • Cantidad por caja: 5
  • Región de origen: Germany
  • Válvula incluida: Yes
  • Diámetro exterior: 23 mm
  • Forma: Straight
Safety Warning

Información del artículo

La serie 25 de Parker es un acoplamiento industrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y bajas caídas de presión. La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil incluso con el uso más duro.


Las series 1600 y 1625 de Parker son acoplamientos industriales con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Adecuado para aplicaciones de aire comprimido con un consumo de aire superior a la media. Válvula de caudal ultra alto para un caudal óptimo y baja pérdida de carga. Extremadamente robusto y con forma ergonómica (serie 1625).


Mercados:

Serie 25 - Electrónica y gestión de la energía

- Transporte

- Ciencias de la vida

- Industria


Series 1600 y 1625 - Electrónica y gestión de la energía

- Transportes

- Industria


Características/Beneficios:

- Acoplamiento industrial con perfil europeo, el más representativo en todo el mundo

- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida

- Válvula High-Flow y Ultra High-Flow para un caudal óptimo y una baja caída de presión

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098