Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | #25KBTF06RVX


LOADING IMAGES
25KBTF06RVX
Click to View CAD Model

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | #25KBTF06RVX OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Stainless Steel 303
  • Tamaño de la conexión: 6 MM
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Función: Double Shut-Off
  • Tipo de conexión: Hose Barb
  • Para tipo de fluido: Air & Neutral Gases (Industrial compressed, lubricated air, inert gases), Chemicals (Paints, solvents, lubricants), Water (Industrial, drinking, treated water)
  • Peso: 0.0 kg
  • Serie del producto: Series 25
  • Diámetro: 7.4 mm (nominal)
  • Caudal: 7.1 L/min (water), 710 L/min (air)
  • Marca: Parker, Rectus
  • Tamaño de la conexión: 6 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °C, 392 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 °C, 5 °F
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar, 507 psi
  • Conector compatible: Series 25 Plug
  • Tamaño hexagonal: 19 mm
  • Tipo de conexión: Hose Barb
  • Tipo de productos: Pneumatic Quick Couplings
  • Válvula incluida: Yes
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • Función: Double Shut-Off
  • Material del manguito: Stainless Steel 303
  • Tipo de válvula: High Flow Valve
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de recubrimiento: Without Surface Treatment
  • Material del cuerpo: Stainless Steel 303
  • Tipo de operación: Sleeve
  • Región de origen: Germany
  • Estilo de productos: Quick Connect
  • Cantidad por caja: 1.0
  • Diámetro exterior: 23 mm
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Material de la junta: FKM
  • Tipo de intercambio: European Profile
Safety Warning

Información del artículo

La serie 25 de Parker es un acoplamiento industrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y bajas caídas de presión. La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil incluso con el uso más duro.


Las series 1600 y 1625 de Parker son acoplamientos industriales con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Adecuado para aplicaciones de aire comprimido con un consumo de aire superior a la media. Válvula de caudal ultra alto para un caudal óptimo y baja pérdida de carga. Extremadamente robusto y con forma ergonómica (serie 1625).


Mercados:

Serie 25 - Electrónica y gestión de la energía

- Transporte

- Ciencias de la vida

- Industria


Series 1600 y 1625 - Electrónica y gestión de la energía

- Transportes

- Industria


Características/Beneficios:

- Acoplamiento industrial con perfil europeo, el más representativo en todo el mundo

- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida

- Válvula High-Flow y Ultra High-Flow para un caudal óptimo y una baja caída de presión

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098