Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | #25SBKO12RVX


LOADING IMAGES
25SBKO12RVX
Click to View CAD Model

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | #25SBKO12RVX

Sistema de acoplamiento rápido con DN 7,8 para aplicaciones neumáticas (series 25, 1600 y 1625), líquidos y gases (serie 25) hasta 35 bar. Disponible en latón niquelado, acero, acero inoxidable (manguito de polímero técnico para la serie 16


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Stainless Steel 303
  • Mitad de acoplamiento: Plug
  • Función: Double Shut-Off
  • Tamaño de la conexión: 9x12 MM
  • Tipo de conexión: Tube
  • Para tipo de fluido: Air (Industrial compressed, lubricated air), Chemicals (Paints, solvents, lubricants), Water (Industrial, potable, treated water)
  • Peso: 0.0626 kg
  • Serie del producto: Series 25
  • Diámetro: 7.4 mm (nominal)
  • Caudal: 7.1 L/min (water)
  • Industria: General Industrial, Transportation, Electronics
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Marca: Parker, Rectus
  • Tamaño de la conexión: 9x12 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °C, 392 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -15 °C, 5 °F
  • Longitud: 63 mm
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar, 507 psi
  • Conector compatible: Series 25 Coupler, Series 1600 Coupler, Series 1625 Coupler
  • Forma: Straight
  • Aplicación: In-Plant Automotive, Industrial Machinery, Electronics, Mobile & Defence, Trucks & Trailers
  • Tamaño hexagonal: 19 mm
  • Tipo de productos: Pneumatic Quick Couplings
  • Tipo de conexión: Tube with Hose Nut, without Spring Guard
  • Válvula incluida: Yes
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Función: Double Shut-Off
  • Tipo de válvula: High Flow Valve
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de recubrimiento: Without surface treatment
  • Material del cuerpo: Stainless Steel 303
  • Tipo de operación: Sleeve
  • Región de origen: Germany
  • Estilo de productos: Quick-Connect
  • Cantidad por caja: 1
  • Mitad de acoplamiento: Plug
  • Material de la junta: FKM
Safety Warning

Información del artículo

La serie 25 de Parker es un acoplamiento industrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y bajas caídas de presión. La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil incluso con el uso más duro.


Las series 1600 y 1625 de Parker son acoplamientos industriales con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Adecuado para aplicaciones de aire comprimido con un consumo de aire superior a la media. Válvula de caudal ultra alto para un caudal óptimo y baja pérdida de carga. Extremadamente robusto y con forma ergonómica (serie 1625).


Mercados:

Serie 25 - Electrónica y gestión de la energía

- Transporte

- Ciencias de la vida

- Industria


Series 1600 y 1625 - Electrónica y gestión de la energía

- Transportes

- Industria


Características/Beneficios:

- Acoplamiento industrial con perfil europeo, el más representativo en todo el mundo

- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida

- Válvula High-Flow y Ultra High-Flow para un caudal óptimo y una baja caída de presión

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098