Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | #25KDIW17BPN


LOADING IMAGES
25KDIW17BPN

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.8 (Serie 25, Serie 1600, Serie 1625) | #25KDIW17BPN OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance. 25KDIW17MPN.


Especificaciones técnicas

  • Mitad de acoplamiento: Coupler - Safety
  • Material del cuerpo: Brass
  • Función: Safety (double shut-off)
  • Tamaño de la conexión: G 3/8
  • Tipo de conexión: Female BSPP
  • Para tipo de fluido: Water (Industrial, drinking, treated water), Air & Neutral Gases (Industrial compressed, lubricated air, inert gases)
  • Peso: 0.1121 kg
  • Serie del producto: Series 25 - Safety
  • Diámetro: 7.8 mm (nominal)
  • Caudal: 7.1 L/min (water), 710 L/min (air)
  • Industria: General Industrial, Healthcare & Life Sciences
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Marca: Parker, Rectus
  • Tamaño de la conexión: G 3/8
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Longitud: 55 mm
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar, 507 psi
  • Forma: Straight
  • Aplicación: General Industrial, Safety & Rescue
  • Tamaño hexagonal: 19 mm
  • Tipo de productos: Pneumatic Quick Couplings
  • Tipo de conexión: Female, BSPP
  • Válvula incluida: Yes
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Pneumatics
  • Función: Safety (double shut-off)
  • Material del manguito: Steel
  • Tipo de válvula: Ultra High Flow Valve
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de recubrimiento: Nickel-plated
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de operación: Sleeve
  • Región de origen: Germany
  • Estilo de productos: Quick-Connect
  • Cantidad por caja: 1.0
  • Diámetro exterior: 30 mm
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Material de la junta: NBR
  • Conector compatible: Series 25 Plug
Safety Warning

Información del artículo

La serie 25 de Parker es un acoplamiento industrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y bajas caídas de presión. La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil incluso con el uso más duro.


Las series 1600 y 1625 de Parker son acoplamientos industriales con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Adecuado para aplicaciones de aire comprimido con un consumo de aire superior a la media. Válvula de caudal ultra alto para un caudal óptimo y baja pérdida de carga. Extremadamente robusto y con forma ergonómica (serie 1625).


Mercados:

Serie 25 - Electrónica y gestión de la energía

- Transporte

- Ciencias de la vida

- Industria


Series 1600 y 1625 - Electrónica y gestión de la energía

- Transportes

- Industria


Características/Beneficios:

- Acoplamiento industrial con perfil europeo, el más representativo en todo el mundo

- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida

- Válvula High-Flow y Ultra High-Flow para un caudal óptimo y una baja caída de presión

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098