26KAIW17MPX - Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.2 (serie 26) | Parker NA

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.2 (serie 26) | #26KAIW17MPX

26KAIW17MPX

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.2 (serie 26) | #26KAIW17MPX

Sistema de acoplamiento rápido con un diámetro nominal de 7,2 para aplicaciones neumáticas de hasta 35 bar. Disponible en manga de latón o en polímero.


Especificaciones técnicas

  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Tamaño de la conexión: 3/8"
  • Versión: Single Shut-Off
  • Materiales de fabricación: Brass
  • Tipo de conexión: Female, BSPP
  • Marca: Parker, Rectus
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industria: General Industrial, Healthcare & Life Sciences, Transportation
  • Aplicación: Food & Beverages, Air & Gas Compressor, Industrial Machinery, Safety & Rescue, Mobile & Defence, Trucks & Trailers
  • Tecnología: Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Pneumatic Quick Couplings
  • Estilo de productos: Quick-Connect
  • Serie del producto: Series 26
  • Presión de trabajo máxima: up to 35 bar, up to 507 psi
  • Tipo de conexión: Female, BSPP ISO 228 Parallel
  • Tamaño de la conexión: G 3/8
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Para tipo de fluido: Compressed Air, Air
  • Caudal: 1070 L/min (air)
  • Material del cuerpo: Brass
  • Material de la junta: NBR
  • Material del manguito: Brass
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Conector compatible: Series 26 Plug
  • Tipo de válvula: Standard Valve
  • Función: Single Shut-Off
  • Tipo de operación: Sleeve
  • Tipo de recubrimiento: Without Surface Treatment
  • Diámetro: 7.2 mm (nominal)
  • Tamaño hexagonal: 22 mm
  • Cumplimiento con especificaciones: ATEX, RoHS
  • Peso: 0.083 kg
  • Longitud: 41 mm
  • Cantidad por caja: 10
  • Región de origen: Germany
  • Diámetro exterior: 25 mm
  • Forma: Straight
Safety Warning

Información del artículo

La serie de acoplamientos rápidos básicos 26 de Parker es un acoplamiento industrial de latón con perfil europeo. El sistema de acoplamiento permite una operación con una sola mano y cuenta con una válvula estándar. Su tamaño compacto lo hace ligero. El diseño ergonómico de la manga (disponible en latón o polímero) evita la acumulación de suciedad en el cuerpo de la válvula.

Mercados:

Industria general
Equipos de fabricación industrial
Características/Beneficios:

Acoplamiento industrial con perfil europeo, el perfil más representativo a nivel mundial.
Operación con una sola mano para una conexión fácil y rápida.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098