Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.2 (serie 26) | #26KBIM16MPN


LOADING IMAGES
26KBIM16MPN
Click to View CAD Model

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 7.2 (serie 26) | #26KBIM16MPN OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión: 16x1.5 MM
  • Función: Double Shut-Off
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de conexión: Female Metric
  • Para tipo de fluido: Air & Neutral Gases (Industrial compressed, lubricated air)
  • Peso: Not communicated kg
  • Serie del producto: Series 26
  • Diámetro: 7.2 mm (nominal)
  • Caudal: 950 L/min (air)
  • Industria: Transportation, Healthcare & Life Sciences, General Industrial
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Tamaño de la conexión: M16x1.5
  • Marca: Parker, Rectus
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -4 °F, -20 °C
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar, 507 psi
  • Conector compatible: Series 25 Plug, Series 26 Plug
  • Aplicación: Food & Beverages, Air & Gas Compressor, Mobile & Defence, Trucks & Trailers
  • Tipo de conexión: Female, Metric DIN 13
  • Tipo de productos: Pneumatic Quick Couplings
  • Válvula incluida: Yes
  • Tecnología: Pneumatics
  • Función: Double Shut-Off
  • Material del manguito: Brass
  • Tipo de válvula: Standard Valve
  • Tipo de recubrimiento: Nickel-Plated
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de operación: Sleeve
  • Región de origen: Germany
  • Cantidad por caja: 5
  • Estilo de productos: Quick-Connect
  • Mitad de acoplamiento: Coupler
  • Material de la junta: NBR
Safety Warning

Información del artículo

La serie de acoplamientos rápidos básicos 26 de Parker es un acoplamiento industrial de latón con perfil europeo. El sistema de acoplamiento permite una operación con una sola mano y cuenta con una válvula estándar. Su tamaño compacto lo hace ligero. El diseño ergonómico de la manga (disponible en latón o polímero) evita la acumulación de suciedad en el cuerpo de la válvula.

Mercados:

Industria general
Equipos de fabricación industrial
Características/Beneficios:

Acoplamiento industrial con perfil europeo, el perfil más representativo a nivel mundial.
Operación con una sola mano para una conexión fácil y rápida.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098