Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 10 (Serie 27, Serie 1700, Serie 1727) | #27SBIW17MPN


LOADING IMAGES
27SBIW17MPN
Click to View CAD Model

Acoplamiento rápido, perfil europeo, ND 10 (Serie 27, Serie 1700, Serie 1727) | #27SBIW17MPN

Sistema de acoplamiento rápido DN 10 para neumáticas, líquidos y gases (serie 27, 1700, 1727) hasta 35 bar. Opciones en latón niquelado, acero y inox. (serie 1727 con manguito de polímero).


Especificaciones técnicas

  • Material del cuerpo: Brass
  • Mitad de acoplamiento: Plug
  • Función: Double Shut-Off
  • Tamaño de la conexión: G 3/8
  • Tipo de conexión: Female BSPP
  • Para tipo de fluido: Chemicals (Paints, solvents, lubricants), Water (Industrial, potable, treated water)
  • Peso: 0.098 kg
  • Serie del producto: Series 27
  • Diámetro: 10 mm (nominal)
  • Caudal: 14 L/min (water)
  • Industria: Electronics, Transportation, General Industrial
  • Tipo de intercambio: European Profile
  • Marca: Parker, Rectus
  • Tamaño de la conexión: G 3/8
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C, -4 °F
  • Longitud: 54.5 mm
  • Presión de trabajo máxima: 35 bar, 507 psi
  • Conector compatible: Series 27 Coupler (Brass), Series 1700 Coupler (Brass), Series 1727 Coupler (Brass)
  • Forma: Straight
  • Aplicación: Energy Management, Electronics, Industrial Equipment, Automotive, Food & Beverages, Trucks & Trailers
  • Tamaño hexagonal: 24 mm
  • Tipo de productos: Pneumatic Quick Couplings
  • Tipo de conexión: Female BSPP ISO 228 Parallel
  • Válvula incluida: Yes
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Función: Double Shut-Off
  • Tipo de válvula: High Flow
  • División: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de recubrimiento: Nickel-plated
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de operación: n/a
  • Región de origen: Germany
  • Estilo de productos: Quick-Connect
  • Cantidad por caja: 5.0
  • Mitad de acoplamiento: Plug
  • Material de la junta: NBR
  • Material del manguito: n/a
Safety Warning

Información del artículo

La Serie 27 de Parker es un acoplamiento industrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Válvula de alto caudal para un flujo óptimo y bajas caídas de presión. La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil incluso con el uso más duro.  

Las series 1700 y 1727 de Parker son acoplamientos industriales con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con accionamiento monomanual. Adecuado para aplicaciones de aire comprimido con un consumo de aire superior a la media. Válvula de caudal ultra alto para un caudal óptimo y baja pérdida de carga. Extremadamente robusto y de forma ergonómica (serie 1727).


Mercados:

- Industrial

- Transporte 

- Ciencias de la vida

- Electrónica y gestión de la energía


Características/Beneficios:

- Acoplamiento industrial con perfil europeo, el más representativo en todo el mundo

- Válvula de alto caudal y ultraalto caudal para un caudal óptimo y baja caída de presión

- Accionamiento con una sola mano para una conexión fácil y rápida

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098