FEC-621-12FB - Acoplamiento rápido frontal plano hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO 16028, serie FEM/IF | Parker NA

Acoplamiento rápido frontal plano hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO 16028, serie FEM/IF | #FEC-621-12FB

FEC-621-12FB

Acoplamiento rápido frontal plano hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO 16028, serie FEM/IF | #FEC-621-12FB

Quick Coupling


Especificaciones técnicas

  • Tamaño del cuerpo (pulg): 5/8
  • Tamaño de la rosca de la conexión (pulg): ISO G 3/4"
  • Versión: Pressure Eliminator
  • Tipo: Coupling
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 16028
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 110 °C
  • Aplicación: N/A
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Tipo de productos: Quick-coupling
  • Caudal: 65 L/min
  • Tamaño hexagonal: 40 mm
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tipo de recubrimiento: Zink Nickel
  • Material de la junta: NBR
Safety Warning

Información del artículo

La serie FEM/IF de acoplamientos rápidos de cara plana de Parker está fabricada de conformidad con la norma ISO 16028 y es compatible con otras series que cumplen con la misma norma. Estos acoplamientos ofrecen una desconexión libre de fugas con una pérdida mínima de aceite durante el desacoplamiento. Gracias al diseño de la válvula, el acoplamiento tiene una caída de presión mínima y, por lo tanto, alcanza la máxima rentabilidad. La versión estándar de la serie FEM/IF está disponible en acero o acero inoxidable.

Mercados:
- Agrícola
- Automoción
- Gas y petróleo
- Procesado
- Generación de energía eléctrica
- Transporte
- Equipo profesional y municipal
- Defensa
- Industrial
- Máquinas herramienta
- Manejo de materiales
- Construcción

Características/beneficios:
- Función de bloqueo de seguridad como estándar para evitar el desacoplamiento involuntario
- La gama FEC con eliminador de presión permite una conexión sin esfuerzo bajo presión estática (hasta la presión de trabajo nominal)
- Las gamas FEMP y FECP con funciones de empuje y extracción son adecuadas para placas múltiples o cuando el acoplamiento se fija en una aplicación

Aplicaciones:
Conexión/desconexión de rotura en seco fácil en sistemas hidráulicos, para aplicaciones móviles e industriales
- Tractores
- Camiones
- Cargadores de ruedas
- Vehículos militares
- Herramientas hidráulicas
- Prensas
- Máquinas de moldeo

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
FEC-621-12FB STEP

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
FEM Series--LEAF/3800-FEM-Series/UK
Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614