Acoplamiento rápido de alta presión con perfil de Parker, serie HP | #HP1010 4172


LOADING IMAGES
HP1010 4172
Click to View CAD Model

Acoplamiento rápido de alta presión con perfil de Parker, serie HP | #HP1010 4172

Acoplamiento rápido de alta presión con tamaño del cuerpo de 1/4" para aplicaciones de alta presión de hasta 1500 bar. Sistema de acoplamiento con perfil de Parker.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión (pulg): 3/8
  • Presión máxima de trabajo (bares): 1000
  • Características de seguridad adicionales: Safety Locking
  • Tipo de conexión: Female Thread
  • Tipo: Coupling
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tamaño del cuerpo: 1/4 inch
  • Longitud: 59 mm
  • Tamaño hexagonal: 24 mm
  • Diámetro exterior: 27 mm
  • Presión de rotura: >3000 bar
  • Material de la junta: NBR
Safety Warning

Información del artículo

La serie HP de acoplamientos rápidos a alta presión de Parker se ha desarrollado especialmente para su uso en maquinaria industrial, equipos de prueba, equipos de salvamento, tensionamiento de pernos, llaves de par de torsión, etc.
Los acoplamientos de HP1000 y HP1500 se pueden suministrar con o sin bloqueo de seguridad adicional. La serie HP es un sistema de acoplamiento de rotura en seco: sin pérdida de aceite durante la desconexión y sin entrada de aire durante la conexión.

Mercados:
- Salvamento
- Industria

Características/beneficios:
- Caudal elevado como resultado del diseño optimizado de la válvula
- Rotura en seco: sin pérdida de aceite durante la desconexión y sin entrada de aire durante la conexión
- El conector puede soportar la presión estática si se desconecta hasta la presión de trabajo completa
- Los acoplamientos de alta presión de Parker Tema se suministran con capuchones antipolvo incluidos

Aplicaciones:
- Herramientas de alta presión:
- Equipo de rescate
- Llaves de torsión
- Bombas hidráulicas de alta presión
- Dispositivos de tensado de pernos

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Fluid Compatibility Chart
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614