Acoplamiento rápido hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO B, serie IB | #IB2520 V


LOADING IMAGES
IB2520 V
Click to View CAD Model

Acoplamiento rápido hidráulico con un perfil conforme a la norma ISO B, serie IB | #IB2520 V

Sistema de acoplamiento rápido con un tamaño del cuerpo desde 1/4" hasta 1" para aplicaciones de presión media de hasta 400 bar. Sistema de acoplamiento con un perfil conforme a la norma ISO 7241-1 serie B.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión (pulg): 1/4
  • Valvulaje: with
  • Versión: Standard
  • Material de la junta: FKM
  • Tipo: Plug
  • Material del cuerpo: Steel
  • Tamaño del cuerpo: 1/4 inch
  • Tipo de conexión: Rosca hembra
  • Longitud: 38 mm
  • Tamaño hexagonal: 19 mm
  • Diámetro exterior: 21 mm
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -25 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °C
  • Presión de trabajo: 400 bar
Safety Warning

Información del artículo

Los perfiles de los conectores de la serie IB de acoplamientos rápidos hidráulicos de Parker cumplen con la norma ISO 7241-1 serie B y son compatibles con otras series que cumplen con la misma norma. Para optimizar las prestaciones y la resistencia a la corrosión, el acoplamiento está fabricado en latón y el conector está hecho de acero endurecido. La serie IB está disponible con la función de eliminador de presión, que permite una conexión sin esfuerzo con presión estática y residual, hasta alcanzar la presión de trabajo. Hay disponible un eliminador de presión para los conectores y acoplamientos. La opción con manguito de alta resistencia ofrece una vida útil más prolongada en aplicaciones muy exigentes.

Mercados:
- Agrícola
- Automoción
- Gas y petróleo
- Procesado
- Generación de energía eléctrica
- Transporte
- Equipo profesional y municipal
- Defensa
- Industrial
- Máquinas herramienta
- Manejo de materiales
- Construcción

Características/beneficios:
- Disponible con eliminador de presión para conectarse bajo presión residual
- Disponible con manguito de alta resistencia para obtener una vida útil más prolongada en aplicaciones muy exigentes
- Acoplamiento fabricado en latón para evitar la corrosión

Aplicaciones:
Fácil conexión/desconexión en sistemas hidráulicos, tanto en aplicaciones móviles como industriales
- Tractores
- Camiones
- Cargadores de ruedas
- Vehículos militares
- Prensas

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
Literature and Reference Materials
Catalog 3800 Quick Coupling Products
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614