Hydraulic Push-Pull Quick Coupling - ISO A Profile - RSD Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de conexión

Tamaño de la rosca de la conexión

Tamaño del cuerpo

Longitud

Diámetro

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Hydraulic Push-Pull Quick Coupling - ISO A Profile - RSD Series

Hydraulic Push-Pull Quick Coupling - ISO A Profile - RSD Series

Parker Push-Pull quick coupling with interchangeable ISO 7241-1 A profile and body size 1/2" for applications up to 250 bar.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -30 °C
  • Tamaño del cuerpo: 1/2 inch
  • Aplicación: Medium Pressure Hydraulics
  • Marca: Parker
  • Tipo de conexión de racor: Male Thread
  • Cumplimiento con especificaciones: ISO 7241-1 Series A
  • Tipo de intercambio: ISO 7241-1 Series A
  • Presión de trabajo máxima: 3620 psi, 250 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 230 °F, 110 °C
  • Medio: Hydraulic Fluids
  • Tipo de válvula: Poppet
  • Tipo de productos: Coupling
  • Longitud: 94.5 to 110 mm
  • Tamaño hexagonal: 38 mm
  • Diámetro exterior: 38 mm
  • Material de la junta: Composite
  • Peso: 459 to 510 g

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's Hydraulic Push-Pull Quick Coupling Series RSD has been manufactured according to the regulations and dimensions of the standard specification ISO 7241-1 Series A and can be connected with other series complying with the same standard. This one hand operated push-pull version serve to prevent leakage and destruction of the hydraulic hoses by automatic disconnection in case of accidental traction on the hose. The integrated detent system prevents circuit shut off in back-flow condition (> 240 l/min - direction male to female). The Series RSD can be connected under full system pressure in the plug.

Markets:
- Agriculture

Features/Benefits:
- According to ISO 7241-1 Series A
- Push-Pull connection / disconnection when rigid mounting
- Allow up to 240 l/min. back flow without shut-off of the circuit
- Connectable under full pressure
- Light weight and reduced dimensions

Applications:
- Agriculture and construction tractors

Documentos relacionados

Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
Literature and Reference Materials
Catalog 3800 Quick Coupling Products
×
Productos Tipo de conexión Tamaño de la rosca de la conexión Tamaño del cuerpo Longitud Diámetro
RSD-501-22MM-F Male Thread ISO 6149-2 22x1.5 mm n/a n/a n/a
RSD-501-18BMCL-F Male Thread 18x1.5 mm n/a n/a n/a
RSD-501-22BMCL-F Male Thread 22x1.5 mm n/a n/a n/a
RSD-501-22MME-F Male Thread ISO 9974-2 with ED-Seal 22x1.5 mm n/a n/a n/a
DCP-500 Dust Cap - Single n/a 1/2" 85 mm n/a
DCP-555 Dust Cap - Double n/a 1/2" 140 mm 55 mm
DCP-572 n/a n/a 1/2" 157 mm 72 mm
DCP-582 n/a n/a 1/2" 167 mm 82 mm
RSD-501-10HMF-L103-F Coupling 7/8-14 UNF n/a 103 mm n/a
RSD-501-22BMCL-L103-F Male Thread 22x1.5 mm n/a 103 mm n/a
RSD-501-22MM-L103-F Coupling 22x1.5 mm n/a 103 mm n/a
RSD-501-26BMCL-L103-F Male Thread 26x1.5 mm n/a 103 mm n/a
RSD501SEALKIT-F Coupling n/a n/a n/a n/a

687PDC
687614