475-08008504 - NEXWRAP™ Polyethylene Spiral Chafe Guard, Series 475 | Parker NA

NEXWRAP™ Polyethylene Spiral Chafe Guard, Series 475 | #475-08008504

Series 475

NEXWRAP™ Polyethylene Spiral Chafe Guard, Series 475 | #475-08008504 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Color: Black
  • Cantidad por paquete estándar (pies): 300
  • Diámetro interior (Pulgadas): 1/2
  • Aplicación: PVC Accessory
  • Medio: Cables, Hoses, Tubing, Wires, Tubing, Cable Protection (Wires)
  • Color: Black
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -50 °F, -45 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 140 °F, 60 °C
  • Diámetro interior: 1/2 inch, 12.7 mm
  • Peso: 18 lb, 8.16 kg
  • Tipo de paquete: Coils
Safety Warning

Información del artículo

Parker's Series 475 Nexwrap Polyethylene Spiral Chafe Guard bundles cable, hose, tubing and wiring and protects those lines from abrasion and damage in multiple applications. The flexible, lightweight guard installs easily and enables routing of multiple lines without removing end terminals or couplings. Individual lines can be removed or replaced easily and the open spirals permit individual items to exit the bundle at any point in the harness, reducing downtime/maintenance time.

Markets:
• General Industrial

Features/Benefits:
• Black or white spiral wrapped linear low density polyethylene for easy installation, inspection/observation, abrasion resistance and durability.

Applications:
-usage
• Protection for cable, hose, tubing, wiring
• Bundling
• Conduit
• Resin infusion
• Wire harness
• Assembly lines
• Fabrication shops

Safety/Technical:
• Other colors available. Contact your local distributor for information.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Teléfono

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687583