Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Parker PGI’s full line of 1800 PSI DOT-3E rated Spun End Sample Cylinders provide a stable, secure storage and transportation environment for collected samples. All cylinders have seamless 316 SS construction conforming to NACE MR0175/ISO 15156-3.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Sample Cylinders - PGI-CYL |
| Productos | Tipo de cilindro | Opción de la válvula | Válvulas compatibles | Presión de rotura (psi) | Mango |
|---|---|---|---|---|---|
| SE5-CSDT-ESDT18 | 500cc Spun End Cylinder | Top: 1/4" M x F Straight Valve Only | Bottom: 1/4" M x F Straight Valve + Burst Port | Optional 1800 PSI Burst Port Disc | 316 SS T-Handle (STD) |