SRS - Miniature Pneumatic Solenoid Valve | #911-000008-007


LOADING IMAGES
SRS 10mm Mini Manifold Mount Solenoid Valve, 0-10 psi / .045 orifice, Distributor, 5 VDC, .025 Square Pins Front
Click to View CAD Model

SRS - Miniature Pneumatic Solenoid Valve | #911-000008-007

The Parker SRS valve is a compact, 10 mm PBT plastic manifold mount valve, designed for portable medical devices and those applications with limited space and available power.


Especificaciones técnicas

  • Tensión (VCC): 5
  • Requisito de presión de la aplicación: 0-10 psi / .045 orifice
  • Conexión eléctrica: .025" Square Pins Front
  • Tipo de configuración de la válvula: Distributor
  • Material del cuerpo: PBT
  • Caudal: up to 10 SLPM
  • Índice de caudal máximo: 10 SLPM
  • Presión de trabajo máxima: up to 10 psi, 0.68 bar
  • Rango de presión de vacío: 20 inch-Hg, 508 mm-Hg
  • Tamaño del orificio: 0.045 inch, 1.14 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 122 °F, 50 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 32 °F, 0 °C
  • Función: Distributor
  • Ciclos por vida útil: up to 100 Million
  • Tipo de accionamiento: Solenoid
  • Tipo de operación: Electronic
  • Método de control: Current or Voltage
  • Consumo de energía: 0.5 W
  • Voltaje de entrada: 5 VDC
  • Conexión eléctrica: 0.025 inch, Square Pin, Front
  • Material de la junta: FKM
  • Longitud: 1.50 inch, 38.10 mm
  • Anchura: 0.39 inch, 10.01 mm
  • Altura: 0.78 inch, 19.81 mm
  • Peso: 0.23 oz, 6.57 g
  • Tiempo de respuesta: < 30 ms
  • Tasa de fuga: < 0.0116 cm3/min
  • Tipo de montaje: Manifold (Gasket Required)
  • Tipo de conexión: Mounting Screw
  • Tamaño de la conexión: 0-80 x 9/16" Pan Head Phillips Screw inch
  • Para tipo de fluido: Gases
  • Aplicación de la industria: Air-over-liquid, Patient Simulators, Dialysis
  • Configuración: n/a
Safety Warning

Información del artículo

The Parker SRS miniature solenoid valve is a compact and lightweight 10 mm manifold mount solenoid valve. Utilizing an integrated manifold seal design in combination
with a variety of electrical termination options, the SRS miniature solenoid valve simplifies pneumatic and electronic integration. With flow rates of up to 18 slpm and inlet pressures of up to 85 psig, the SRS miniature solenoid valve is an ideal solution for demanding portable instruments and medical devices that require minimal power consumption and quiet operation.

Markets
• Respiratory
• Anesthesia
• Patient Therapy
• Patient Monitoring


Features/Benefits
• Lightweight and compact to reduce system size and weight
• Integrated manifold seal and PC mount capability to simplify
integration
• Hermetically-sealed coil protects the valve from accidental
exposure to liquids
• Constucted of PBT and non-corrosive metal for use with
non-reactive gases
• RoHS compliant

Applications
• Medical & Analytical Gas Control
• Blood Pressure Monitoring
• Sensor Zeroing
• Patient Monitors
• Portable Medical Devices

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin

Precision Fluidics Division

26 Clinton Drive, Unit 103

Hollis, NH

United States

03049

Teléfono

(603) 595 1500

Fax

(603) 595 8080

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687821