1809 06 10 - Racores de compresión de acero inoxidable | Parker NA

Racores de compresión de acero inoxidable | #1809 06 10

Click to View CAD Model
1809 06 10

Racores de compresión de acero inoxidable | #1809 06 10

Fabricados en acero inoxidable 316L, estos racores combinan todas las ventajas de los racores de compresión "universales": excelente resistencia a la intemperie y a los fluidos corrosivos. Son resistentes a la presión y a la temperatura.


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrica): R1/8
  • D.E. del tubo de la conexión 2 (mm): 6
  • Material del manguito: STAINLESS STEEL 316L
  • Estilo de la rosca de la conexión 1: BSPT
  • Material de la tuerca: STAINLESS STEEL 316L
  • Forma: Male stud elbow fixed 90° thread
  • Presión de trabajo máxima: 80 barg
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °C
  • Cantidad por caja: 2
  • Peso: 0.02 kg
  • Aplicación: Procesos alimentarios, transmisión de fluidos, sistemas neumáticos, proceso de automoción, petroquímico, químico, petróleo y gas en alta mar, Fluid Transmission, Pneumatics, Automotive Process, Petrochemicals, Chemicals, Offshore Oil & Gas
  • Medio: Muchos fluidos
  • Cumplimiento con especificaciones: Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, Directiva: 97/23/CE (PED), Reglamento: 1935/2004, Reglamento: 1907/2006 (REACH), Directiva: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177,1550, NACE MR0175: materiales compatibles, ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Safety Warning

Información del artículo

Fabricados en acero inoxidable 316L, estos racores combinan todas las ventajas del racor de compresión "universal" con una excelente resistencia
a las condiciones ambientales y a los fluidos corrosivos.

Son resistentes a la presión y a la temperatura; además, son capaces de soportar fuertes vibraciones y golpes de ariete.

Características/beneficios:

- Para su uso en diversos entornos

• Fabricado en acero inoxidable 316L
• Adecuado para todos los entornos y fluidos
• Resistente al golpe de ariete y a las vibraciones
• Excelente sellado y retención del tubo
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas neumáticas y de presión media
• El sellado metálico garantiza la máxima vida útil

- Muchas opciones de tubos

• Posibilidad de conectar fácilmente diferentes materiales y diámetros de tubos al mismo cuerpo del racor
• No se requiere ningún soporte de tubos para las tuberías de poliamida rígidas y semirrígidas por debajo de 12 mm

Mercados:

• Alimentación y bebidas
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
• Otras aplicaciones de fabricación
• Petróleo y gas
• Procesamiento de productos químicos industriales

Aplicaciones:

• Equipos de maquinaria a media y alta presión
• Adecuado para fluidos industriales corrosivos

Tecnologías:

• Racores de compresión
• Conector pasamuros
• Racores de compresión de acero inoxidable
• Conector de compresión
• Racores neumáticos

Características técnicas:

• Fluidos: Muchos fluidos
• Materiales: acero inoxidable, fluoropolímero FEP, sin silicona
• Presión: De vacío a 400 bar
• Temperatura: De -40 °C a +250 °C

Normativas:

• Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Reglamento: 1935/2004
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)
• Directiva: 94/09/CE (ATEX)
• FDA: 21 CFR 177.1550
• NACE MR0175: materiales compatibles
• ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles

Tipos de producto:

• Racor de implantación, rosca BSPT macho
• Racor de implantación, rosca NPT macho
• Racor de implantación, rosca BSPP hembra
• Codo de implantación, rosca BSPT macho
• Codo de implantación, rosca NPT macho
• Tubería vertical de implantación, rosca BSPT macho
• Tubería vertical de implantación, rosca NPT macho
• Conector de tubo a tubo igual
• Conector pasamuros igual
• Codo igual
• Unión en T igual

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Low Pressure Connectors Europe Division

Parc Alcyone - Bat. D

1 rue André et Yvonne Meynier

CS 46911

35069 Rennes Cedex

France

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A43098