Bomba de dos etapas de altísima presión de 6" - Serie ASL | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Ratio de presión (aire/agua)

Unidad de aire comprimido

Ubicación de entrada de líquidos

Cámara de aislamiento

Tipo de junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Bomba de dos etapas de altísima presión de 6 - Serie ASL Bomba de dos etapas de altísima presión de 6 - Serie ASL

Bomba de dos etapas de altísima presión de 6" - Serie ASL OBSOLETE

Las bombas de dos etapas de altísima presión de la serie ASL de Parker Autoclave se agrupan en torno a un pistón neumático de 6 pulgadas y posteriormente por la relación real de presión hidráulica/atmosférica.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura mínima de funcionamiento: -18 to 60 °C, 0 to 140 °F
  • Rango de presión: 15 to 150 psi, 1 to 10 bar
  • Tamaño del puerto de entrada de líquidos: 1/2 inch, 1 inch, NPTF
  • Tamaño del puerto de salida de líquidos: NPTF 1/8 inch, NPTF 1/2 inch, 9/16 inch SF562CX, F250C
  • Tamaño del puerto de entrada de aire de suministro: NPTF 1/2 inch
  • Tamaño del puerto de entrada de aire del piloto: 1/8 inch, NPTF
  • Desplazamiento por carrera: 5.22 in3 , 3.62 in3 , 1.50 in3, 2.1 in3, 0.84 in3 , 0.52 in3, 0.39 in3 , 0.22 in3 , 0.14 in3 inch3, 85.5 cm3, 59.3 cm3, 24.6 cm3, 34.4 cm3, 13.8 cm3, 8.5 cm3, 6.4 cm3, 3.6 cm3, 2.3 cm3
  • Rango de presión de salida máxima: 1600 psi, 3200 psi, 2300 psi, 4600 psi, 5600 psi, 11200 psi, 4000 psi, 8100 psi, 10000 psi, 20000 psi, 110 bar, 15000 psi, 221 bar, 31000 psi, 159 bar, 21500 psi, 317 bar, 43000 psi, 386 bar, 38400 psi, 772 bar, 60000 psi, 276 bar, 57700 psi, 558 bar, 689 bar, 1379 bar, 1034 bar, 2137 bar, 1482 bar, 2965 bar, 2648 bar, 4137 bar, 3978 bar
Safety Warning

Descripción completa del producto

La serie ASL de Parker Autoclave es una bomba de dos etapas estándar de altísima presión con pistones de 6". Parker Autoclave ha diseñado una línea completa de bombas de líquido de alta presión que, con solo unos pocos cambios, cubre la mayoría de las aplicaciones para bombas accionadas por aire. Sus características de fácil comprensión permiten a los diseñadores de sistemas invertir su tiempo en pensar sobre el uso definitivo de la bomba, sin necesidad de leer el catálogo o la lista de precios para asegurarse de que puede realizarse la mejor selección.

Estas bombas de dos etapas de altísima presión han sido diseñadas para incluir opciones más competitivas y solo requieren las selecciones más básicas. Las bombas de Parker Autoclave han sido creadas para funcionar, y lo hacen muy bien. La serie ASL se agrupa en torno a un pistón neumático de 6 pulgadas y posteriormente por la relación real de presión hidráulica/atmosférica. Dentro de ese grupo se encuentran los pistones de accionamiento neumático simples y dobles (indicados por el número de modelo -01 o -02). Un pistón neumático doble puede aumentar la presión de salida del líquido o reducir la presión de aire requerida para obtener la misma cantidad de "trabajo" de la bomba. Todas las bombas de Autoclave utilizan piezas húmedas de acero inoxidable con una carcasa completamente de aluminio.  


Mercados:
• Petróleo y gas
• Productos petroquímicos
• Productos químicos
• Investigación


Características/beneficios:
• Bomba de alta presión líquida compacta y operada neumáticamente
• Relación de presión de aire/líquido:  1:11
• Núcleo de acero inoxidable endurecido
• Rango de presión del accionamiento de aire: 15-150 psi (1-10 bar)
• Desplazamiento del volumen por carrera:  5,22 pulg³ (85,5 cm³)
• Presión de salida máxima:  1600 psi (110 bar)
• Prelubricado de fábrica
    

Aplicaciones:
• Sistemas de prueba de alto caudal
• Pruebas hidrostáticas de depósitos y recipientes a presión

Documentos relacionados

×
Productos Ratio de presión (aire/agua) Unidad de aire comprimido Ubicación de entrada de líquidos Cámara de aislamiento Tipo de junta
ASL400-01SNP 1:39 Single Side None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL400-01SCP 1:39 Single Side Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL400-01SNU 1:39 Single Side None Urethane U-Cup
ASL400-01SCU 1:39 Single Side Included Urethane U-Cup
ASL400-02SNP 1:796 Dual Side None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL10-02BNPE 1:22 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-02BCPE 1:22 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-02BNPB 1:22 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-02BCPB 1:22 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-02BNPC 1:22 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL10-02SNPV 1:22 Dual Side None UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-02SCPV 1:22 Dual Side Included UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-02SNPE 1:22 Dual Side None UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-02SCPE 1:22 Dual Side Included UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-02SNPB 1:22 Dual Side None UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL25-01BCPC 1:28 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL25-01BNUV 1:28 Single Bottom None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL25-01BCUV 1:28 Single Bottom Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL25-01BNUE 1:28 Single Bottom None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL25-01BCUE 1:28 Single Bottom Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL25-01BNUB 1:28 Single Bottom None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL25-01SCUE 1:28 Single Side Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL25-01SNUB 1:28 Single Side None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL25-01SCUB 1:28 Single Side Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL25-02BNPV 1:56 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL25-02BCPV 1:56 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL25-02BNUB 1:56 Dual Bottom None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL25-02BCUB 1:56 Dual Bottom Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL25-02SNPV 1:56 Dual Side None UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL25-02SCPV 1:56 Dual Side Included UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL25-02SNPE 1:56 Dual Side None UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL25-02SCUB 1:56 Dual Side Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL60-01BNP 1:70 Single Bottom None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL60-01BCP 1:70 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL60-01BNUV 1:70 Single Bottom None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL60-01BCUV 1:70 Single Bottom Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL60-01SCP 1:70 Single Side Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL60-01SNUV 1:70 Single Side None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL60-01SCUV 1:70 Single Side Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL60-01SNUE 1:70 Single Side None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL60-01SCUE 1:70 Single Side Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL60-01SNUB 1:70 Single Side None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL60-01SCUB 1:70 Single Side Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL60-02BNP 1:140 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL60-02BCP 1:140 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL60-02BNUV 1:140 Dual Bottom None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL60-02SNP 1:140 Dual Side None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL60-02SCP 1:140 Dual Side Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL60-02SNUV 1:140 Dual Side None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL60-02SCUV 1:140 Dual Side Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL60-02SNUE 1:140 Dual Side None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL100-01BNU 1:113 Single Bottom None Urethane U-Cup
ASL100-01BCU 1:113 Single Bottom Included Urethane U-Cup
ASL100-02BNP 1:226 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL100-02BCP 1:226 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL100-02BNU 1:226 Dual Bottom None Urethane U-Cup
ASL15-02BNTB 1:32 Dual Bottom None Thermoplastic Polyester U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-02BCTB 1:32 Dual Bottom Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-02BNTC 1:32 Dual Bottom None Thermoplastic Polyester U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL15-02BCTC 1:32 Dual Bottom Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL15-02SNPV 1:32 Dual Side None UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL100-02SNP 1:226 Dual Side None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL100-02SCP 1:226 Dual Side Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL100-02SNU 1:226 Dual Side None Urethane U-Cup
ASL100-02SCU 1:226 Dual Side Included Urethane U-Cup
ASL150-01BNP 1:150 Single Bottom None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL15-02SNTE 1:32 Dual Side None Thermoplastic Polyester U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-02SCTE 1:32 Dual Side Included Thermoplastic Polyester U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-02SNTB 1:32 Dual Side None Thermoplastic Polyester U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-02SCTB 1:32 Dual Side Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-02SNTC 1:32 Dual Side None Thermoplastic Polyester U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL150-02BNU 1:300 Dual Bottom None Urethane U-Cup
ASL150-02BCU 1:300 Dual Bottom Included Urethane U-Cup
ASL150-01SNP 1:150 Single Side None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL150-01SCP 1:150 Single Side Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL150-01SNU 1:150 Single Side None Urethane U-Cup
ASL35-01SNPC 1:39 Single Side None UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL35-01SCPC 1:39 Single Side Included UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL35-01SNUV 1:39 Single Side None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL35-01SCUV 1:39 Single Side Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL250-01BNP 1:265 Single Bottom None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL250-01BCP 1:265 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL250-01BNU 1:265 Single Bottom None Urethane U-Cup
ASL250-01BCU 1:265 Single Bottom Included Urethane U-Cup
ASL250-02BNP 1:530 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL35-02BCUE 1:78 Dual Bottom Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL35-02BNUB 1:78 Dual Bottom None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL35-02BCUB 1:78 Dual Bottom Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL35-02SNPV 1:78 Dual Side None UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL35-02SCPV 1:78 Dual Side Included UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL250-01SNU 1:265 Single Side None Urethane U-Cup
ASL250-01SCU 1:265 Single Side Included Urethane U-Cup
ASL250-02SNP 1:530 Dual Side None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL250-02SCP 1:530 Dual Side Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL250-02SNU 1:530 Dual Side None Urethane U-Cup
ASL10-01BCUE 1:11 Single Bottom Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-01BNUB 1:11 Single Bottom None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-01BCUB 1:11 Single Bottom Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-01BNTV 1:11 Single Bottom None Thermoplastic Polyester U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-01BCTV 1:11 Single Bottom Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-01SCUV 1:11 Single Side Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-01SNUE 1:11 Single Side None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-01SCUE 1:11 Single Side Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-01SNUB 1:11 Single Side None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-01SCUB 1:11 Single Side Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL250-02SCU 1:530 Dual Side Included Urethane U-Cup
ASL400-01BNP 1:398 Single Bottom None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL400-01BCP 1:398 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL400-01BNU 1:398 Single Bottom None Urethane U-Cup
ASL400-01BCU 1:398 Single Bottom Included Urethane U-Cup
ASL10-02BCPC 1:22 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL10-02BNUV 1:22 Dual Bottom None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-02BCUV 1:22 Dual Bottom Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-02BNUE 1:22 Dual Bottom None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-02BCUE 1:22 Dual Bottom Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-02SCTE 1:22 Dual Side Included Thermoplastic Polyester U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-02SNTB 1:22 Dual Side None Thermoplastic Polyester U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-02SCTB 1:22 Dual Side Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-02SNTC 1:22 Dual Side None Thermoplastic Polyester U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL10-02SCTC 1:22 Dual Side Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL10-02SCPB 1:22 Dual Side Included UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL35-02SNPC 1:78 Dual Side None UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL35-02SCPC 1:78 Dual Side Included UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL35-02SNUV 1:78 Dual Side None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL35-02SCUV 1:78 Dual Side Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-02SCPC 1:22 Dual Side Included UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL10-02SNUV 1:22 Dual Side None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-02SCUV 1:22 Dual Side Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-02SNUE 1:22 Dual Side None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-02SCUE 1:22 Dual Side Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-01BCPB 1:16 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-01BNPC 1:16 Single Bottom None UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL15-01BCPC 1:16 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL15-01BNUV 1:16 Single Bottom None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-01BCUV 1:16 Single Bottom Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-01BNUE 1:16 Single Bottom None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-01BCUE 1:16 Single Bottom Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-01BNUB 1:16 Single Bottom None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-01BCUB 1:16 Single Bottom Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-01BNTV 1:16 Single Bottom None Thermoplastic Polyester U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-01BCTV 1:16 Single Bottom Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-01BNTE 1:16 Single Bottom None Thermoplastic Polyester U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-01BCTE 1:16 Single Bottom Included Thermoplastic Polyester U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-01BNTB 1:16 Single Bottom None Thermoplastic Polyester U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-01BCTB 1:16 Single Bottom Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-01BNTC 1:16 Single Bottom None Thermoplastic Polyester U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL15-01BCTC 1:16 Single Bottom Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL15-01SNPV 1:16 Single Side None UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-01SCPV 1:16 Single Side Included UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-01SNPE 1:16 Single Side None UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-01SCPE 1:16 Single Side Included UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-01SNPB 1:16 Single Side None UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-01SCPB 1:16 Single Side Included UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-01SNPC 1:16 Single Side None UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL15-01SCPC 1:16 Single Side Included UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL15-01SNUV 1:16 Single Side None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-01SCUV 1:16 Single Side Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-01SNUE 1:16 Single Side None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-01SCUE 1:16 Single Side Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-01SNUB 1:16 Single Side None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-01SCUB 1:16 Single Side Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-01SNTV 1:16 Single Side None Thermoplastic Polyester U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-01SCTV 1:16 Single Side Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-01SNTE 1:16 Single Side None Thermoplastic Polyester U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-01SCTE 1:16 Single Side Included Thermoplastic Polyester U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-01SNTB 1:16 Single Side None Thermoplastic Polyester U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-01SCTB 1:16 Single Side Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-01SNTC 1:16 Single Side None Thermoplastic Polyester U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL15-01SCTC 1:16 Single Side Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL15-02BNPV 1:32 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-02BCPV 1:32 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-02BNPE 1:32 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-02BCPE 1:32 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-02BNPB 1:32 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-02BCPB 1:32 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-02BNPC 1:32 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL15-02BCPC 1:32 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL15-02BNUV 1:32 Dual Bottom None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-02BCUV 1:32 Dual Bottom Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-02BNUE 1:32 Dual Bottom None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-02BCUE 1:32 Dual Bottom Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-02BNUB 1:32 Dual Bottom None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-02BCUB 1:32 Dual Bottom Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-02BNTV 1:32 Dual Bottom None Thermoplastic Polyester U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-02BCTV 1:32 Dual Bottom Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-02SCPV 1:32 Dual Side Included UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-02SNPE 1:32 Dual Side None UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-02SCPE 1:32 Dual Side Included UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-02SNPB 1:32 Dual Side None UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-02SCPB 1:32 Dual Side Included UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-02SCTC 1:32 Dual Side Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL35-01BNPV 1:39 Single Bottom None UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL35-01BCPV 1:39 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL35-01BNPE 1:39 Single Bottom None UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL35-01BCPE 1:39 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL35-01BNUV 1:39 Single Bottom None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL35-01BCUV 1:39 Single Bottom Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL35-01BNUE 1:39 Single Bottom None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL35-01BCUE 1:39 Single Bottom Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL35-01SNUE 1:39 Single Side None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL35-01SCUE 1:39 Single Side Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL35-01SNUB 1:39 Single Side None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL35-01SCUB 1:39 Single Side Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL35-02BNPV 1:78 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL35-02SNPE 1:78 Dual Side None UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL35-02SCPE 1:78 Dual Side Included UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL35-02SNPB 1:78 Dual Side None UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL35-02SCPB 1:78 Dual Side Included UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-01BNPV 1:11 Single Bottom None UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-01BNTE 1:11 Single Bottom None Thermoplastic Polyester U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-01BCTE 1:11 Single Bottom Included Thermoplastic Polyester U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-01BNTB 1:11 Single Bottom None Thermoplastic Polyester U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-01BCTB 1:11 Single Bottom Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-01BNTC 1:11 Single Bottom None Thermoplastic Polyester U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL10-01SNTV 1:11 Single Side None Thermoplastic Polyester U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-01SCTV 1:11 Single Side Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-01SNTE 1:11 Single Side None Thermoplastic Polyester U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-01SCTE 1:11 Single Side Included Thermoplastic Polyester U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-01SNTB 1:11 Single Side None Thermoplastic Polyester U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-02BNUB 1:22 Dual Bottom None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-02BCUB 1:22 Dual Bottom Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-02BNTV 1:22 Dual Bottom None Thermoplastic Polyester U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-02BCTV 1:22 Dual Bottom Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-02BNTE 1:22 Dual Bottom None Thermoplastic Polyester U-Cup and EPDM O-Rings
ASL35-02SNUE 1:78 Dual Side None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL35-02SCUE 1:78 Dual Side Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL35-02SNUB 1:78 Dual Side None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL35-02SCUB 1:78 Dual Side Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL25-01BNPV 1:28 Single Bottom None UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL25-01BCUB 1:28 Single Bottom Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL25-01SNPV 1:28 Single Side None UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL25-01SCPV 1:28 Single Side Included UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL25-01SNPE 1:28 Single Side None UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL25-01SCPE 1:28 Single Side Included UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL25-01SNPB 1:28 Single Side None UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL25-02BNPE 1:56 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL25-02BCPE 1:56 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL25-02BNPB 1:56 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL25-02BCPB 1:56 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL25-02BNPC 1:56 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL25-02SCPE 1:56 Dual Side Included UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL25-02SNPB 1:56 Dual Side None UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL25-02SCPB 1:56 Dual Side Included UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL25-02SNPC 1:56 Dual Side None UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL25-02SCPC 1:56 Dual Side Included UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL60-01BNUE 1:70 Single Bottom None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL60-01BCUE 1:70 Single Bottom Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL60-01BNUB 1:70 Single Bottom None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL60-01BCUB 1:70 Single Bottom Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL60-01SNP 1:70 Single Side None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL60-02BCUV 1:140 Dual Bottom Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL60-02BNUE 1:140 Dual Bottom None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL60-02BCUE 1:140 Dual Bottom Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL60-02BNUB 1:140 Dual Bottom None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL60-02BCUB 1:140 Dual Bottom Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL60-02SCUE 1:140 Dual Side Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL60-02SNUB 1:140 Dual Side None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL60-02SCUB 1:140 Dual Side Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL100-01BNP 1:113 Single Bottom None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL100-01BCP 1:113 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL100-02BCU 1:226 Dual Bottom Included Urethane U-Cup
ASL100-01SNP 1:113 Single Side None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL100-01SCP 1:113 Single Side Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL100-01SNU 1:113 Single Side None Urethane U-Cup
ASL100-01SCU 1:113 Single Side Included Urethane U-Cup
ASL150-01BCP 1:150 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL150-01BNU 1:150 Single Bottom None Urethane U-Cup
ASL150-01BCU 1:150 Single Bottom Included Urethane U-Cup
ASL150-02BNP 1:300 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL150-02BCP 1:300 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL150-01SCU 1:150 Single Side Included Urethane U-Cup
ASL150-02SNP 1:300 Dual Side None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL150-02SCP 1:300 Dual Side Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL150-02SNU 1:300 Dual Side None Urethane U-Cup
ASL150-02SCU 1:300 Dual Side Included Urethane U-Cup
ASL250-02BCP 1:530 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL250-02BNU 1:530 Dual Bottom None Urethane U-Cup
ASL250-02BCU 1:530 Dual Bottom Included Urethane U-Cup
ASL250-01SNP 1:265 Single Side None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL250-01SCP 1:265 Single Side Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL400-02BNP 1:796 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL400-02BCP 1:796 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL400-02BNU 1:796 Dual Bottom None Urethane U-Cup
ASL400-02BCU 1:796 Dual Bottom Included Urethane U-Cup
ASL10-02SNPC 1:22 Dual Side None UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL10-01BCPV 1:11 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-01BNPE 1:11 Single Bottom None UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-01BCPE 1:11 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-01BNPB 1:11 Single Bottom None UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-01BCPB 1:11 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-01BCTC 1:11 Single Bottom Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL10-01SNPV 1:11 Single Side None UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-01SCPV 1:11 Single Side Included UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-01SNPE 1:11 Single Side None UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-01SCPE 1:11 Single Side Included UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-02SNUB 1:22 Dual Side None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-02SCUB 1:22 Dual Side Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-02SNTV 1:22 Dual Side None Thermoplastic Polyester U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-02SCTV 1:22 Dual Side Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-02SNTE 1:22 Dual Side None Thermoplastic Polyester U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-01SCTB 1:11 Single Side Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-01SNTC 1:11 Single Side None Thermoplastic Polyester U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL10-01SCTC 1:11 Single Side Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL10-02BNPV 1:22 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-02BCPV 1:22 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-02BCTE 1:22 Dual Bottom Included Thermoplastic Polyester U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-02BNTB 1:22 Dual Bottom None Thermoplastic Polyester U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-02BCTB 1:22 Dual Bottom Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-02BNTC 1:22 Dual Bottom None Thermoplastic Polyester U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL10-02BCTC 1:22 Dual Bottom Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL25-01BCPV 1:28 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL25-01BNPE 1:28 Single Bottom None UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL25-01BCPE 1:28 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL25-01BNPB 1:28 Single Bottom None UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL25-01BCPB 1:28 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL25-01BNPC 1:28 Single Bottom None UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL25-01SCPB 1:28 Single Side Included UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL25-01SNPC 1:28 Single Side None UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL25-01SCPC 1:28 Single Side Included UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL25-01SNUV 1:28 Single Side None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL25-01SCUV 1:28 Single Side Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL25-01SNUE 1:28 Single Side None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-02SNPC 1:32 Dual Side None UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL15-02SCPC 1:32 Dual Side Included UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL15-02SNUV 1:32 Dual Side None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-02SCUV 1:32 Dual Side Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-02SNUE 1:32 Dual Side None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL25-02BCPC 1:56 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL25-02BNUV 1:56 Dual Bottom None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL25-02BCUV 1:56 Dual Bottom Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL25-02BNUE 1:56 Dual Bottom None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL25-02BCUE 1:56 Dual Bottom Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL35-01BNPB 1:39 Single Bottom None UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL35-01BCPB 1:39 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL35-01BNPC 1:39 Single Bottom None UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL35-01BCPC 1:39 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL15-01BNPV 1:16 Single Bottom None UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-01BCPV 1:16 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-01BNPE 1:16 Single Bottom None UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-01BCPE 1:16 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-01BNPB 1:16 Single Bottom None UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL35-01BNUB 1:39 Single Bottom None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL35-01BCUB 1:39 Single Bottom Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL35-01SNPV 1:39 Single Side None UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL35-01SCPV 1:39 Single Side Included UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL25-02SNUV 1:56 Dual Side None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL25-02SCUV 1:56 Dual Side Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL25-02SNUE 1:56 Dual Side None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL25-02SCUE 1:56 Dual Side Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL25-02SNUB 1:56 Dual Side None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL35-02BCPV 1:78 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup and Viton O-Rings
ASL35-02BNPE 1:78 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL35-02BCPE 1:78 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL35-02BNPB 1:78 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL35-02BCPB 1:78 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL400-02SCP 1:796 Dual Side Included UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
ASL400-02SNU 1:796 Dual Side None Urethane U-Cup
ASL400-02SCU 1:796 Dual Side Included Urethane U-Cup
ASL15-02BNTE 1:32 Dual Bottom None Thermoplastic Polyester U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-02BCTE 1:32 Dual Bottom Included Thermoplastic Polyester U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-02SCUE 1:32 Dual Side Included Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL15-02SNUB 1:32 Dual Side None Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-02SCUB 1:32 Dual Side Included Urethane U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL15-02SNTV 1:32 Dual Side None Thermoplastic Polyester U-Cup and Viton O-Rings
ASL15-02SCTV 1:32 Dual Side Included Thermoplastic Polyester U-Cup and Viton O-Rings
ASL35-01SNPE 1:39 Single Side None UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL35-01SCPE 1:39 Single Side Included UHMWPE U-Cup and EPDM O-Rings
ASL35-01SNPB 1:39 Single Side None UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL35-01SCPB 1:39 Single Side Included UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL35-02BNPC 1:78 Dual Bottom None UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL35-02BCPC 1:78 Dual Bottom Included UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL35-02BNUV 1:78 Dual Bottom None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL35-02BCUV 1:78 Dual Bottom Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL35-02BNUE 1:78 Dual Bottom None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-01BNPC 1:11 Single Bottom None UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL10-01BCPC 1:11 Single Bottom Included UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL10-01BNUV 1:11 Single Bottom None Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-01BCUV 1:11 Single Bottom Included Urethane U-Cup and Viton O-Rings
ASL10-01BNUE 1:11 Single Bottom None Urethane U-Cup and EPDM O-Rings
ASL10-01SNPB 1:11 Single Side None UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-01SCPB 1:11 Single Side Included UHMWPE U-Cup and Buna-N O-Rings
ASL10-01SNPC 1:11 Single Side None UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL10-01SCPC 1:11 Single Side Included UHMWPE U-Cup and Perfluoroelastomer O-Rings
ASL10-01SNUV 1:11 Single Side None Urethane U-Cup and Viton O-Rings

687PDC
687516