SPS080-A2301DF14TIS - Secadores de refrigeración de aire comprimido con caudal de bajo a medio StarlettePlus-E | Parker NA

Secadores de refrigeración de aire comprimido con caudal de bajo a medio StarlettePlus-E | #SPS080-A2301DF14TIS

SPS080-A2301DF14TIS

Secadores de refrigeración de aire comprimido con caudal de bajo a medio StarlettePlus-E | #SPS080-A2301DF14TIS

Secadores de refrigeración StarlettePlus-E para la eliminación efectiva del vapor de agua (con pdp +3 °C) en aire comprimido y bajos costos de funcionamiento. Sistemas de doble frecuencia, caudales hasta 372 m³/h (50 Hz) o 429 m³/h (60 Hz) a 7 barg.


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 480 m³/h @ 7 barg (282 cfm @ 102 psig) 50 Hz
  • Opción de drenaje: Timed Solenoid
  • Caudal: 555.0 m3/hour at 7 barg, 60Hz, 327.0 CFM at 102 psig, 60Hz
  • División: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Filtration
  • Aplicación: Compressed Air Applications
  • Tipo de productos: Compressed Air Dryer
  • Estilo de productos: Refrigeration
  • Serie del producto: StarlettePlus-E
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment
  • Punto de rocío a presión: Standard: 3°C (37°F)
    , Options: 7°C (45°F) or 10°C (50°F)
  • Tipo de refrigerante: R513A (Low GWP Refrigerant)
  • Presión de trabajo: 2 to 14 barg, 29 to 203 psig
  • Temperatura de funcionamiento: 5 to 50 °C, 41 to 122 °F
  • Temperatura ambiente: 50.0 °C Maximum, 122.0 °F Maximum
  • Requisitos eléctricos: 230V 1ph 50Hz/60Hz
  • Consumo de energía: 0.73 kW (50Hz), 0.90 kW (60Hz)
  • Tamaño del puerto: 1-1/2 inch
  • Tipo de conexión: BSPP
  • Grado de protección de admisión: IP22 Indoor Use Only
  • Cumplimiento con especificaciones: PED 2014/68/EU Fluid Group II
  • Nivel de ruido: < 75 dBA
  • Altura: 840.0 mm, 33.1 inch
  • Anchura: 450.0 mm, 17.7 inch
  • Profundidad: 780.0 mm, 30.7 inch
  • Peso: 80 kg, 176 lb
Safety Warning

Información del artículo

Los secadores refrigerados de la serie StarlettePlus-E (SPE) de Parker Hiross son la solución perfecta para eliminar eficientemente el vapor de agua del aire comprimido. StarlettePlus-E combina la calidad y la eficiencia en un diseño fiable, con un impacto mínimo en el medio ambiente y unos costos de funcionamiento reducidos.

Gracias al diseño del intercambiador de calor de alta eficacia (E-Pack), el circuito de refrigeración absorbe menos potencia y requiere menos refrigerante que los secadores de otras marcas, lo que convierte al modelo StarlettePlus-E en el secador refrigerado más respetuoso con el medio ambiente y con el costo de funcionamiento más bajo de todo el mercado.

StarlettePlus-E también está disponible con la función "Ahorro de energía" adicional a partir del modelo SPE026. Cuando estén equipados con la función Ahorro de energía, los modelos SPE ahorrarán energía adicional en carga parcial mediante la realización de ciclos de actividad del compresor del secador y mediante el uso de la reserva fría almacenada en la masa E-Pack para enfriar el aire de entrada.

Características
• Para aplicaciones de aire industriales y generales que requieren un punto de rocío a presión (PDP) no inferior a +3 °C

• Intercambiador de calor de aluminio todo en uno de alta eficacia (E-Pack)

• Frecuencia doble, listo para aplicaciones de 50 Hz o 60 Hz

• Controlador digital con funciones integradas

• Para montaje en pared (hasta el modelo SPE018)

Ventajas
• Las emisiones de carbono más bajas del mercado

• Los costos de funcionamiento más bajos y la potencia absorbida más baja

• Opción de ahorro de energía adicional disponible a partir del modelo SPE026

• Bajo volumen de refrigerante (una media del 25 % inferior a los rangos comparativos)

Dimensionado y selección
Para garantizar las prestaciones adecuadas de pureza del aire, los secadores de aire comprimido deben presentar el tamaño correcto para proporcionar una presión mínima de servicio, una temperatura de entrada máxima y un caudal de entrada máximo mediante los factores de corrección que se encuentran en la hoja de datos del producto.

Para obtener más información o un análisis detallado sobre sus requisitos específicos, póngase en contacto con Parker o un distribuidor autorizado de Parker.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
SPS080-A2301DF14TIS STP

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
2025-01-20 User Manual - SPS 004-100 small dryer (50Hz) 398H271660_Rev07 Multi_language (interactive)
2025-01-20 User Manual - SPS 026-100 Energy saving small dryer (50Hz) 398H271661_Rev06 Multi_language (interactive)
User Manual - SPS 004-100 small dryer (50Hz) 398H271660_Rev01 Multi_language
User Manual - SPS 004-100 small dryer (50Hz) 398H271660_Rev04 - Multi_language
User Manual - SPS 004-100 small dryer (50Hz) 398H271660_Rev05 - Multi_language
User Manual - SPS 004-100 small dryer (50Hz) 398H271660_Rev06 - (Multi_language)
User Manual - SPS 004-100 small dryer (50Hz) 398H271660_Rev07 -Multi_language
User Manual - SPS 026-100 Energy saving small dryer (50Hz) 398H271661_Rev01 Multi_language
User Manual - SPS 026-100 Energy saving small dryer (50Hz) 398H271661_Rev05 - Multi_language
User Manual - SPS 026-100 Energy saving small dryer (50Hz) 398H271661_Rev06 -Multi_language
User Manual - SPS 004-100 small dryer (50Hz) 398H271660_Rev03 - (Multi_language)
User Manual - SPS 026-100 Energy saving small dryer (50Hz) 398H271661_Rev03 - (Multi_language)
Parker--Controlling Micro-organism Growth in Compressed Air, A White Paper By Mark White
Product Information Sheet - StarlettePlus-E Refrigeration Dryers - (English)
User Manual - SPS 026-100 Energy saving small dryer (50Hz) 398H271661_Rev04 - Multi_language
User Manual - StarlettePlus-E SPS 004 - 100 (50Hz) 398H271742-Rev01/02 - (Multi-Language)
User Manual - StarlettePlus-ES SPS 026 - 100ES (50Hz) - 398H271743-Rev01/02 - (Multi-Language)
White Paper - Effects of the EU F-gas regulation on compressed air refrigeration dryers - (English)
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Manufacturing Ltd

Gas Separation & Filtration Division EMEA

Dukesway, Team Valley Trading Estate

Gateshead, Tyne & Wear, NE11 0PZ

United Kingdom

Teléfono

+44 (0)191 402 9000

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
A22066