Sterilizing Grade Pharmaceutical Liquid Filters - PROPOR SG | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Estilo de productos

Grado

Configuración

Material de la junta

Opciones

Longitud

Valor de filtración (micras)

Configuración del tapón terminal

Tamaño de la conexión de entrada

Tamaño de la conexión de salida

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Sterilizing Grade Pharmaceutical Liquid Filters - PROPOR SG

Sterilizing Grade Pharmaceutical Liquid Filters - PROPOR SG

Incorporating a high flow, low binding polyethersulphone (PES) membrane, PROPOR SG 0.2 micron filters offer fast, economical and validated sterile filtration of pharmaceutical liquids.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Pharmaceuticals
  • Aplicación: Sterile Liquid Filtration and Bioburden Reduction
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Liquid Filter Element
  • Serie del producto: PROPOR SG
  • Estructura del filtro: Pleated
  • Material del filtro: Polyethersulfone (PES)
  • Para tipo de fluido: Pharmaceutical Liquids
  • Materiales de fabricación: Filtration Media: Polyethersulphone<br/>Upstream Support: Polyester<br/>Downstream Support: Polyester<br/><br/>Filter Cartridges:<br/>Inner Support Core: Polypropylene<br/>Outer Protection Cage: Polypropylene<br/>End Caps: Nylon<br/>End Cap Insert: 316L Stainless Steel<br/><br/>MURUS Capsules:<br/>Core: Polypropylene<br/>Sleeve: Polypropylene<br/>End Caps Insert: 316L Stainless Steel<br/>Capsule Body: Polypropylene<br/>Capsules Vent Seals: Silicone<br/><br/>DEMICAP Capsules:<br/>Core: Polypropylene<br/>Sleeve: Polypropylene<br/>End Caps: Nylon<br/>Capsule Body: Nylon<br/>Capsules Vent Seals: Silicone<br/>Filling Bell: Polycarbonate<br/><br/>Syringe Filters:<br/>Body: Polypropylene
  • Temperatura de funcionamiento: 70 °C : Filter Cartridges (continuous), Higher short-term temperatures during CIP to the following:<br/>up to 20°C (68°F) @ 5.0 barg (72.5 psig)<br/>up to 40°C (104°F) @ 4.0 barg (58.0 psig)<br/>up to 60°C (140°F) @ 3.0 barg (43.5 psig)<br/>up to 80°C (176°F) @ 2.0 barg (29.0 psig)<br/>up to 90°C (194°F) @ 1.7 barg (24.6 psig)<br/>, 158 °F : Filter Cartridges (continuous), MURUS Capsules:<br/>up to 25°C (77°F) @ 5.5 barg (79.7 psig)<br/>up to 60°C (140°F) @2.8 barg (40.6 psig)<br/>, up to 40 °C : DEMICAP Capsules, up to 104 °F : DEMICAP Capsules
  • Cumplimiento con especificaciones: Fully validated to ASTM F838-05 liquid bacterial challenge, FDA 21 CFR Part 177, USP Plastics Class VI - 121°C
  • Estilo de productos: Cartridge, Demi Cartridge, DEMICAP Capsule, MURUS Capsule, Syringe
  • Longitud: 2.5 to 40 inch, 65 to 1000 mm
  • Valor de filtración (micras): 0.1 micron, 0.2 micron, 0.45 micron
  • Configuración del tapón terminal: Cartridge:<br/>BF / 226 Bayonet<br/>Fin / 222<br/>Flat Top / 222<br/>Recess / 222<br/>BF / 222 Bayonet<br/><br/>Demi Cartridge:<br/>TRUSEAL<br/>116<br/>Demi Stub<br/>Demi A & B Std
  • Tamaño de la conexión de entrada: MURUS Capsules:<br/>3/4” Tri-Clamp<br/>1-1/2” Tri-Clamp<br/>1” Hosebarb<br/>1” Tri-Clamp<br/>1/2” Hosebarb<br/><br/>, DEMICAP Capsules:<br/>1" Tri-Clamp<br/>1/2” NPT Male<br/>1/2” Hosebarb<br/>Stepped Hosebarb<br/>1/4” NPT Male<br/>Walther QC<br/>Grommel / QC
  • Tamaño de la conexión de salida: MURUS Capsules:<br/>3/4” Tri-Clamp<br/>1-1/2” Tri-Clamp<br/>1” Hosebarb<br/>1” Tri-Clamp<br/>1/2” Hosebarb<br/><br/>, DEMICAP Capsules:<br/>1" Tri-Clamp<br/>1/2” NPT Male<br/>1/2” Hosebarb<br/>Stepped Hosebarb<br/>1/4” NPT Male<br/>Walther QC<br/>Grommel / QC
  • Grado: MURUS and DEMICAP Capsules are available non sterile or gamma-irradiated
  • Configuración: MURUS Capsules: In-Line or T-Port
  • Material de la junta: Silicone, EPDM, Viton
Safety Warning

Descripción completa del producto

PROPOR SG filters provide fast, economical and validated sterile filtration of pharmaceutical liquids such as biopharmaceutical products and intermediates, buffers, water and reagents.

The asymmetric pore structure and high voids volume of the PROPOR SG membrane allow high throughputs and exceptionally high flow rates compared with competitive PES and alternative membranes. Low protein and preservative biding properties minimize product loss due to adsorption.

PROPOR SG filters are optimized for pharmaceutical processing. They have low extractable levels and broad chemical compatibility across the ful pH range including organic solvents.

Features and Benefits

•Up to 3.5 times higher flow rates than competitive sterilizing grade filters

•Fully validated and integrity testable membrane for assurance of sterility

•Low binding for minimal product loss

•MURUS and DEMICAP capsules can be gamma-irradiated and autoclaved

Documentos relacionados

×
Productos Estilo de productos Grado Configuración Material de la junta Opciones Longitud Valor de filtración (micras) Configuración del tapón terminal Tamaño de la conexión de entrada Tamaño de la conexión de salida
ZCSGA-020T-PS Demi Cartridge n/a n/a Silicone n/a 5.0" (125 mm) 0.20 μm TRUESEAL n/a n/a
ZCSGA-020Z-PS Demi Cartridge n/a n/a Silicone n/a 5.0" (125 mm) 0.20 μm Demi A & B Std n/a n/a
ZCSGK-020C-PE Cartridge n/a n/a EPDM n/a 5.0" (125 mm) 0.20 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSGK-020C-P Cartridge n/a n/a Silicone n/a 5.0" (125 mm) 0.20 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSGK-020C-PV Cartridge n/a n/a Viton n/a 5.0" (125 mm) 0.20 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG1-020C-PE Cartridge n/a n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 0.20 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG1-020C-P Cartridge n/a n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 0.20 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG1-020C-PV Cartridge n/a n/a Viton n/a 10" (250 mm) 0.20 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG1-020D-PE Cartridge n/a n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 0.20 μm Fin / 222 n/a n/a
ZCSG1-020D-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 0.20 μm Fin / 222 n/a n/a
ZCSG1-020E-PE Cartridge n/a n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 0.20 μm Flat Top / 222 n/a n/a
ZCSG1-020G-P Cartridge n/a n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 0.20 μm Recess / 222 n/a n/a
ZCSG2-020C-PE Cartridge n/a n/a EPDM n/a 20" (500 mm) 0.20 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG2-020C-P Cartridge n/a n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 0.20 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG2-020C-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 0.20 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG2-020C-PV Cartridge n/a n/a Viton n/a 20" (500 mm) 0.20 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG2-020D-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 0.20 μm Fin / 222 n/a n/a
ZCSG2-020E-PE Cartridge n/a n/a EPDM n/a 20" (500 mm) 0.20 μm Flat Top / 222 n/a n/a
ZCSG2-020E-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 0.20 μm Flat Top / 222 n/a n/a
ZCSG2-020G-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 0.20 μm Recess / 222 n/a n/a
ZCSG3-020C-P Cartridge n/a n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 0.20 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG3-020C-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 0.20 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG3-020D-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 0.20 μm Fin / 222 n/a n/a
ZCSG3-020E-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 0.20 μm Flat Top / 222 n/a n/a
ZCSG3-020G-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 0.20 μm Recess / 222 n/a n/a
ZCSG4-020C-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 40" (1000 mm) 0.20 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZLSGK-020BB-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 5.0" (125 mm) 0.20 μm n/a 1½" Tri-Clamp 1½" Tri-Clamp
ZLSGK-020BB-PSL MURUS Capsule Pre-Sterilized In-Line Silicone n/a 5.0" (125 mm) 0.20 μm n/a 1½" Tri-Clamp 1½" Tri-Clamp
ZLSGK-020BD-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 5.0" (125 mm) 0.20 μm n/a 1½" Tri-Clamp 1" Hosebarb
ZLSGK-020TT-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 5.0" (125 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZLSGK-020TT-PST MURUS Capsule Pre-Sterilized T-Port Silicone n/a 5.0" (125 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZLSG1-020BB-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.20 μm n/a 1½" Tri-Clamp 1½" Tri-Clamp
ZLSG1-020BB-PSL MURUS Capsule Pre-Sterilized In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.20 μm n/a 1½" Tri-Clamp 1½" Tri-Clamp
ZLSG1-020BD-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.20 μm n/a 1½" Tri-Clamp 1" Hosebarb
ZLSG1-020BD-PSL MURUS Capsule Pre-Sterilized In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.20 μm n/a 1½" Tri-Clamp 1" Hosebarb
ZLSG1-020DD-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.20 μm n/a 1" Hosebarb 1" Hosebarb
ZLSG1-020TD-PSL MURUS Capsule Pre-Sterilized In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Hosebarb
ZLSG1-020TT-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZLSG1-020TT-PSL MURUS Capsule Pre-Sterilized In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZLSG1-020TT-PST MURUS Capsule Pre-Sterilized T-Port Silicone n/a 10" (250 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZLSG2-020AA-PNL-E MURUS Capsule Non-Sterile In-Line EPDM n/a 20" (500 mm) 0.20 μm n/a ¾" Tri-Clamp ¾" Tri-Clamp
ZLSG2-020BB-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 20" (500 mm) 0.20 μm n/a 1½" Tri-Clamp 1½" Tri-Clamp
ZLSG2-020DD-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 20" (500 mm) 0.20 μm n/a 1" Hosebarb 1" Hosebarb
ZLSG2-020TT-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 20" (500 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZLSG2-020TT-PNT-E MURUS Capsule Non-Sterile T-Port EPDM n/a 20" (500 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZLSG2-020TT-PNT MURUS Capsule Non-Sterile T-Port Silicone n/a 20" (500 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZLSG2-020TT-PSL-V MURUS Capsule Pre-Sterilized In-Line Viton n/a 20" (500 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZLSG3-020BB-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 30" (750 mm) 0.20 μm n/a 1½" Tri-Clamp 1½" Tri-Clamp
ZLSG3-020BB-PSL MURUS Capsule Pre-Sterilized In-Line Silicone n/a 30" (750 mm) 0.20 μm n/a 1½" Tri-Clamp 1½" Tri-Clamp
ZLSG3-020TT-PSL MURUS Capsule Pre-Sterilized In-Line Silicone n/a 30" (750 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGE-020TT-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGE-020TT-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGE-020TG-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp Stepped Hosebarb
ZESGE-020NN-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.20 μm n/a ½" NPT Male ½" NPT Male
ZESGE-020HH-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.20 μm n/a ½" Hosebarb ½" Hosebarb
ZESGE-020HH-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.20 μm n/a ½" Hosebarb ½" Hosebarb
ZESGE-020GG-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.20 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZESGE-020GG-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.20 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZESGE-020MG-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.20 μm n/a ¼" NPT Male Stepped Hosebarb
ZESGE-020QH-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.20 μm n/a Walther QC ½" Hosebarb
ZESGB-020TT-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGB-020TT-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGB-020TG-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp Stepped Hosebarb
ZESGB-020NN-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.20 μm n/a ½" NPT Male ½" NPT Male
ZESGB-020HH-PS3-FB DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.20 μm n/a ½" Hosebarb ½" Hosebarb
ZESGB-020GG-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.20 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZESGB-020GG-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.20 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZESGB-020MM-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.20 μm n/a ¼" NPT Male ¼" NPT Male
ZESGB-020GG-PN3-FB DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.20 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZESGB-020GG-PS3-FB DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.20 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZCSGB-020Z-PS Demi Cartridge n/a n/a Silicone n/a 2.5" (65 mm) 0.20 μm Demi A & B Std n/a n/a
ZCSGA-010T-PS Demi Cartridge n/a n/a Silicone n/a 5.0" (125 mm) 0.10 μm TRUESEAL n/a n/a
ZCSGA-045Z-PS Demi Cartridge n/a n/a Silicone n/a 5.0" (125 mm) 0.45 μm Demi A & B Std n/a n/a
ZCSGK-010C-P Cartridge n/a n/a Silicone n/a 5.0" (125 mm) 0.10 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSGK-045C-P Cartridge n/a n/a Silicone n/a 5.0" (125 mm) 0.45 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG1-010C-P Cartridge n/a n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 0.10 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG1-010D-PE Cartridge n/a n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 0.10 μm Fin / 222 n/a n/a
ZCSG1-010E-PE Cartridge n/a n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 0.10 μm Flat Top / 222 n/a n/a
ZCSG1-020C-PP Cartridge n/a n/a FEP / Silicone n/a 10" (250 mm) 0.20 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG1-045C-P Cartridge n/a n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 0.45 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG1-045C-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 0.45 μm n/a n/a n/a
ZCSG1-045C-PV Cartridge n/a n/a Viton n/a 10" (250 mm) 0.45 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG2-010C-PE Cartridge n/a n/a EPDM n/a 20" (500 mm) 0.10 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG2-010C-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 0.10 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG2-045C-P Cartridge n/a n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 0.45 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG2-045C-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 0.45 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG3-010C-P Cartridge n/a n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 0.10 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG3-045C-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 0.45 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZCSG3-045D-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 0.45 μm Fin / 222 n/a n/a
ZCSG4-010D-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 40" (1000 mm) 0.10 μm Fin / 222 n/a n/a
ZLSGK-045TT-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 5.0" (125 mm) 0.45 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZLSG1-010DD-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.10 μm n/a 1" Hosebarb 1" Hosebarb
ZLSG1-010TT-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.10 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZLSG1-010TT-PSL MURUS Capsule Pre-Sterilized In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.10 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZLSG1-045TT-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.45 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZLSG2-010TT-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 20" (500 mm) 0.10 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZLSG2-045TT-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 20" (500 mm) 0.45 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZLSG3-045TT-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 30" (750 mm) 0.45 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGE-010TT-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.10 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGE-010GG-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.10 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZESGE-045TT-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.45 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGE-045TT-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.45 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGE-045GG-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.45 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZESGE-045GG-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.45 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZESGB-010TT-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.10 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGB-045TT-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.45 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGB-045TT-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.45 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGB-045HH-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.45 μm n/a ½" Hosebarb ½" Hosebarb
ZESGB-045GG-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.45 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZESGB-045MH-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.45 μm n/a ¼" NPT Male ½" Hosebarb
ZESGB-045MM-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.45 μm n/a ¼" NPT Male ¼" NPT Male
ZSSG050-020FF-PNS025 Syringe Non-Sterile n/a n/a n/a n/a 0.20 μm n/a Female Luer Lock Female Luer Lock
ZSSG050-020GG-PNS025 Syringe Non-Sterile n/a n/a n/a n/a 0.20 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZSSG050-045FF-PNS025 Syringe Non-Sterile n/a n/a n/a n/a 0.45 μm n/a Female Luer Lock Female Luer Lock
ZSSG050-045GG-PNS025 Syringe Non-Sterile n/a n/a n/a n/a 0.45 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZESGB-045GG-PN3-FB DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.45 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZESGE-020MM-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 0.20 μm n/a ¼" NPT Male ¼" NPT Male
ZLSG2-020HH-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 20" (500 mm) 0.20 μm n/a ½" Hosebarb ½" Hosebarb
ZCSGB-020SK-P Demi Cartridge n/a n/a Silicone n/a 2.5" (65 mm) 0.20 μm Retrofit n/a n/a
ZCSGK-020C-PP Cartridge n/a n/a FEP / Silicone n/a 5" (125 mm) 0.20 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a
ZVSG50-020TT-PN3 Liquid Vented Disc Non-Sterile n/a Nylon n/a n/a 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZCSGA-045SK-P Demi Cartridge n/a n/a Silicone n/a 5" (125 mm) 0.45 μm Retrofit n/a n/a
ZCSGB-020T-PS Demi Cartridge n/a n/a Silicone n/a 2.5" (65 mm) 0.20 μm TRUESEAL n/a n/a
ZCSGK-020C-PS Demi Cartridge n/a n/a Silicone n/a 5" (125 mm) 0.20 μm Retrofit n/a n/a
ZESGA-020NN-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.20 μm n/a ½" NPT Male ½" NPT Male
ZESGE-010NN-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.10 μm n/a ½" NPT Male ½" NPT Male
ZESGE-010TT-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.10 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZLSG1-045BH-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.45 μm n/a 1½" Tri-Clamp ½" Hosebarb
ZLSG2-010TT-PNT MURUS Capsule Non-Sterile T-Port Silicone n/a 20" (500 mm) 0.10 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZLSG2-020HH-PSL MURUS Capsule Pre-Sterilized In-Line Silicone n/a 20" (500 mm) 0.20 μm n/a ½" Hosebarb ½" Hosebarb
ZLSGK-020AA-PSL MURUS Capsule Pre-Sterilized In-Line Silicone n/a 5" (125 mm) 0.20 μm n/a ¾" Tri-Clamp ¾" Tri-Clamp
ZLSGK-020BH-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 5" (125 mm) 0.20 μm n/a 1½" Tri-Clamp ½" Hosebarb
ZLSGK-020TH-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 5" (125 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp ½" Hosebarb
ZCSG2-020E-PV Cartridge n/a n/a Viton n/a 20" (500 mm) 0.20 μm Flat Top / 222 n/a n/a
ZLSG2-020TT-PST MURUS Capsule Pre-Sterilized T-Port Silicone n/a 20" (500 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGA-010GG-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.10 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZESGA-010HH-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.10 μm n/a ½" Hosebarb ½" Hosebarb
ZESGA-010TH-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.10 μm n/a 1" Tri-Clamp ½" Hosebarb
ZESGA-010TT-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.10 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGA-010TT-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.10 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGA-020GG-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.20 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZESGA-020GG-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.20 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZESGA-020HH-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.20 μm n/a ½" Hosebarb ½" Hosebarb
ZESGA-020HH-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.20 μm n/a ½" Hosebarb ½" Hosebarb
ZESGA-020MM-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.20 μm n/a ¼" NPT Male ¼" NPT Male
ZESGA-020NN-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.20 μm n/a ½" NPT Male ½" NPT Male
ZESGA-020TG-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp Stepped Hosebarb
ZESGA-020TG-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp Stepped Hosebarb
ZESGA-020TH-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp ½" Hosebarb
ZESGA-020TT-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGA-020TT-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.20 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGA-045GG-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.45 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZESGA-045HH-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.45 μm n/a ½" Hosebarb ½" Hosebarb
ZESGA-045MM-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.45 μm n/a ¼" NPT Male ¼" NPT Male
ZESGA-045TT-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.45 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGA-045TT-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.45 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp
ZESGB-020HH-PS3 DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.20 μm n/a ½" Hosebarb ½" Hosebarb
ZESGE-020GG-PS3-FB DEMICAP Capsule Pre-Sterilized n/a n/a Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.20 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZCSG4-020E-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 40" (1000 mm) 0.20 μm Flat Top / 222 n/a n/a
ZESGB-020HH-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.20 μm n/a ½" Hosebarb ½" Hosebarb
ZESGE-010GG-PN3 DEMICAP Capsule Non-Sterile n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.10 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb
ZLSG1-010BA-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.10 μm n/a 1½" Tri-Clamp ¾" Tri-Clamp
ZLSG1-010BH-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.10 μm n/a 1½" Tri-Clamp ½" Hosebarb
ZLSG1-020BA-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.20 μm n/a 1½" Tri-Clamp ¾" Tri-Clamp
ZLSG2-020BB-PSL MURUS Capsule Pre-Sterilized In-Line Silicone n/a 20" (500 mm) 0.20 μm n/a 1½" Tri-Clamp 1½" Tri-Clamp
ZLSGK-020AA-PNL MURUS Capsule Non-Sterile In-Line Silicone n/a 5" (125 mm) 0.20 μm n/a ¾" Tri-Clamp ¾" Tri-Clamp
ZCSGA-020SK-P Demi Cartridge n/a n/a Silicone n/a 5" (125 mm) 0.20 μm Retrofit n/a n/a
ZCSG1-020B-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 0.20 μm DOE n/a n/a
ZCSG1-020C-PS Cartridge n/a n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 0.20 μm n/a n/a n/a

687PDC
679945