Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Note: This product is no longer available - please refer to the "Product Support" or "Recommended products" section of this page for details on any alternative products, or contact us for further assistance
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| [FAQ]-USP<665> Compliance |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| [SUPPORT LIBRARY]-Bioprocessing Knowledge and Resource Centre |
| Productos | Estilo de productos | Material de la junta | Opciones | Longitud | Valor de filtración (micras) | Configuración del tapón terminal | Tamaño de la conexión de entrada | Tamaño de la conexión de salida | Grado | Configuración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCGPA-95T-PE | Cartridge | EPDM | None | 5.0" (125 mm) | 0.5 μm | TRUESEAL | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PCGP1-95C-PS | Cartridge | Silicone | None | 10" (250 mm) | 0.5 μm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PCGP1-95E-PS | Cartridge | Silicone | None | 10" (250 mm) | 0.5 μm | Flat Top / 222 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PCGP2-95C-PS | Cartridge | Silicone | None | 20" (500 mm) | 0.5 μm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PCGP2-96C-PS | Cartridge | Silicone | None | 20" (500 mm) | 0.6 μm | BF / 226 Bayonet | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PLGP1-96BA-PNL | MURUS Capsule | Silicone | None | 10" (250 mm) | 0.6 μm | n/a | 1-1/2" Tri-Clamp | 3/4" Tri-Clamp | Non-Sterile | In-Line |
| PLGP2-95TT-PSL | MURUS Capsule | Silicone | None | 20" (500 mm) | 0.5 μm | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Pre-Sterilized γ (>25 kGy) | In-Line |
| PLGP3-95TT-PNT | MURUS Capsule | Silicone | None | 30" (750 mm) | 0.5 μm | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | T-Port |
| PEGPE-95TT-PN3 | DEMICAP Capsule | n/a | None | 4.4" (113 mm) | 0.5 μm | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | n/a |
| PEGPE-95MM-PN3 | DEMICAP Capsule | n/a | None | 4.4" (113 mm) | 0.5 μm | n/a | 1/4" NPT Male | 1/4" NPT Male | Non-Sterile | n/a |
| PEGPE-96TT-PN3 | DEMICAP Capsule | n/a | None | 4.4" (113 mm) | 0.6 μm | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | n/a |
| PEGPB-95TT-PN3 | DEMICAP Capsule | n/a | None | 5.5" (140 mm) | 0.5 μm | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | n/a |
| PEGPB-96TT-PN3 | DEMICAP Capsule | n/a | None | 5.5" (140 mm) | 0.6 μm | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | n/a |
| PEGPA-95TT-PS3 | DEMICAP Capsule | n/a | None | 7.9" (200 mm) | 0.5 μm | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Pre-Sterilized γ (>25 kGy) | n/a |
| PEGPA-95GG-PS3 | DEMICAP Capsule | n/a | None | 7.9" (200 mm) | 0.5 μm | n/a | Stepped Hosebarb | Stepped Hosebarb | Pre-Sterilized γ (>25 kGy) | n/a |
| PEGPA-96TT-PN3 | DEMICAP Capsule | n/a | None | 7.9" (200 mm) | 0.6 μm | n/a | 1" Tri-Clamp | 1" Tri-Clamp | Non-Sterile | n/a |
| PEGPA-96HH-PN3 | DEMICAP Capsule | n/a | None | 7.9" (200 mm) | 0.6 μm | n/a | 1/2" Hosebarb | 1/2" Hosebarb | Non-Sterile | n/a |
| PEGPE-96GG-PN3 | DEMICAP Capsule | n/a | None | 4.4" (113 mm) | 0.6 μm | n/a | Stepped Hosebarb | Stepped Hosebarb | Non-Sterile | n/a |
| PEGPA-95HH-PN3 | DEMICAP Capsule | n/a | None | 7.9" (200 mm) | 0.5 μm | n/a | 1/2" Hosebarb | 1/2" Hosebarb | Non-Sterile | n/a |
| PEGPA-95GG-PN3 | DEMICAP Capsule | n/a | None | 7.9" (200 mm) | 0.5 μm | n/a | Stepped Hosebarb | Stepped Hosebarb | Non-Sterile | n/a |
| PEGPE-95GG-PN3 | DEMICAP Capsule | n/a | None | 5.5" (140 mm) | 0.5 μm | n/a | Stepped Hosebarb | Stepped Hosebarb | Non-Sterile | n/a |
| PSGP050-96FF-PNS025 | Syringe | n/a | None | n/a | 0.6 μm | n/a | Female Luer Lock | Female Luer Lock | Non-Sterile | n/a |