Polypropylene Pharmaceutical Liquid Prefilters - PROCLEAR PP | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Estilo de productos

Configuración

Material de la junta

Opciones

Longitud

Valor de filtración (micras)

Configuración del tapón terminal

Tamaño de la conexión de entrada

Tamaño de la conexión de salida

Grado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Polypropylene Pharmaceutical Liquid Prefilters - PROCLEAR PP

Polypropylene Pharmaceutical Liquid Prefilters - PROCLEAR PP

PROCLEAR PP liquid filters are ideal for the general pharmaceutical clarification duties. The all polypropylene construction makes these filters especially suited to applications where chemical compatibility could be an issue.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Pharmaceuticals
  • Aplicación: Liquid Clarification, Prefiltration
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Liquid Filter Element
  • Serie del producto: PROCLEAR PP
  • Estructura del filtro: Pleated
  • Material del filtro: Polypropylene
  • Para tipo de fluido: Pharmaceutical Liquids
  • Materiales de fabricación: Filtration Media: Polypropylene; Upstream Support: Polypropylene; Downstream Support: Polypropylene - Filter Cartridges: Inner Support Core: Polypropylene; Outer Protection Cage: Polypropylene; End Caps: Polypropylene; End Cap Insert: 316L Stainless Steel - MURUS Capsules: Core: Polypropylene; Sleeve: Polypropylene; End Caps Insert: 316L Stainless Steel; Capsule Body: Polypropylene; Capsules Vent Seals: Silicone - DEMICAP Capsules: Core: Polypropylene; Sleeve: Polypropylene; Capsule Body: Polypropylene; Capsules Vent Seals: Silicone; Filling Bell: Polycarbonate - Syringe Filters: Body: Polypropylene
  • Temperatura de funcionamiento: 70 °C : Filter Cartridges (continuous), Higher short-term temperatures during CIP to the following: up to 20°C (68°F) @ 5.0 barg (72.5 psig); up to 40°C (104°F) @ 4.0 barg (58.0 psig); up to 60°C (140°F) @ 3.0 barg (43.5 psig); up to 80°C (176°F) @ 2.0 barg (29.0 psig); up to 90°C (194°F) @ 1.7 barg (24.6 psig), 158 °F : Filter Cartridges (continuous), MURUS Capsules: up to 25°C (77°F) @ 5.5 barg (79.7 psig); up to 60°C (140°F) @2.8 barg (40.6 psig), up to 40 °C : DEMICAP Capsules, up to 104 °F : DEMICAP Capsules
  • Cumplimiento con especificaciones: FDA 21 CFR Part 177, USP Plastics Class VI - 121°C
  • Estilo de productos: Cartridge, Demi Cartridge, DEMICAP Capsule, MURUS Capsule, Syringe
  • Longitud: 2.5 to 40 inch, 65 to 1000 mm
  • Valor de filtración (micras): 0.6 to 100 micron
  • Configuración del tapón terminal: dh DOE, BF / 226 Bayonet, Fin / 222, Flat Top / 222, Recess / 222, BF / 222 Bayonet, SOE (no o-ring), UF Retrofit, Internal 213
  • Tamaño de la conexión de entrada: MURUS Capsules: 3/4” Tri-Clamp, 1-1/2” Tri-Clamp, 1” Hosebarb, 1” Tri-Clamp, 1/2” Hosebarb, DEMICAP Capsules: 1" Tri-Clamp, 1/2” NPT Male, 1/2” Hosebarb, Stepped Hosebarb, 1/4” NPT Male, Walther QC, Grommel / QC, 3/8” NPT Female
  • Tamaño de la conexión de salida: MURUS Capsules: 3/4” Tri-Clamp, 1-1/2” Tri-Clamp, 1” Hosebarb, 1” Tri-Clamp, 1/2” Hosebarb, DEMICAP Capsules: 1" Tri-Clamp, 1/2” NPT Male, 1/2” Hosebarb, Stepped Hosebarb, 1/4” NPT Male, Walther QC, Grommel / QC, 3/8” NPT Female
  • Grado: MURUS Capsules are available non-sterile or gamma-irradiated
  • Configuración: MURUS Capsules: In-Line or T-Port
  • Material de la junta: Silicone, EPDM, PTFE Encapsulated Silicone, Viton
Safety Warning

Descripción completa del producto

The optimum pleat configuration and graded density polypropylene media used in PROCLEAR PP filters ensure the filters have the highest possible throughput to blockage resulting in long service life.

The PROCLEAR PP range of filters is supported by a comprehensive validation guide to simplify its specification into new and existing processes.

Features and Benefits

• Graded density polypropylene media for high capacity>

• Extremely robust to withstand aggressive conditions>

• All polypropylene consruction>

• MURUS and DEMICAP capsules can be gamma irradiated and autoclaved

Documentos relacionados

×
Productos Estilo de productos Configuración Material de la junta Opciones Longitud Valor de filtración (micras) Configuración del tapón terminal Tamaño de la conexión de entrada Tamaño de la conexión de salida Grado
PCPP1-96B-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 0.6 μm DOE n/a n/a n/a
PCPP1-05C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 5.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP1-20B-PE Cartridge n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 20.0 μm DOE n/a n/a n/a
PCPP1-25C-PE Cartridge n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 25.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP2-96C-PE Cartridge n/a EPDM n/a 20" (500 mm) 0.6 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP2-96D-PE Cartridge n/a EPDM n/a 20" (500 mm) 0.6 μm Fin / 222 n/a n/a n/a
PCPP2-96R-PS Cartridge n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 0.6 μm BF / 222 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP2-01C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 1.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP2-01D-PS Cartridge n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 1.0 μm Fin / 222 n/a n/a n/a
PCPP2-01E-PS Cartridge n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 1.0 μm Flat Top / 222 n/a n/a n/a
PCPP2-05B-PE Cartridge n/a EPDM n/a 20" (500 mm) 5.0 μm DOE n/a n/a n/a
PCPP2-05C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 5.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP2-05D-PS Cartridge n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 5.0 μm Fin / 222 n/a n/a n/a
PCPP2-10C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 10.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP2-10C-PV Cartridge n/a Viton n/a 20" (500 mm) 10.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP2-55B-PE Cartridge n/a EPDM n/a 20" (500 mm) 55.0 μm DOE n/a n/a n/a
PCPP2-100D-PE Cartridge n/a EPDM n/a 20" (500 mm) 100.0 μm Fin / 222 n/a n/a n/a
PCPP3-96C-PE Cartridge n/a EPDM n/a 30" (750 mm) 0.6 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP3-96C-PV Cartridge n/a Viton n/a 30" (750 mm) 0.6 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP3-01C-PE Cartridge n/a EPDM n/a 30" (750 mm) 1.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP3-01D-PE Cartridge n/a EPDM n/a 30" (750 mm) 1.0 μm Fin / 222 n/a n/a n/a
PCPP3-05D-PE Cartridge n/a EPDM n/a 30" (750 mm) 5.0 μm Fin / 222 n/a n/a n/a
PCPP3-10C-PE Cartridge n/a EPDM n/a 30" (750 mm) 10.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP3-40C-PE Cartridge n/a EPDM n/a 30" (750 mm) 40.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP3-100C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 100.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP4-01C-PE Cartridge n/a EPDM n/a 40" (1000 mm) 1.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PLPP1-10AA-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 10.0 μm n/a 3/4" Tri-Clamp 3/4" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP3-01BB-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 30" (750 mm) 1.0 μm n/a 1-1/2" Tri-Clamp 1-1/2" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPE-96HH-PS3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 0.6 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PEPPE-96GG-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 0.6 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Non-Sterile
PEPPE-96GG-PS3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 0.6 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PEPPE-05GG-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 5.0 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Non-Sterile
PEPPB-96TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 0.6 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPB-96HH-PS3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 0.6 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PEPPB-01GG-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 1.0 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Non-Sterile
PEPPB-05TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 5.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPB-05TT-PS3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 5.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PEPPB-05NN-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 5.0 μm n/a 1/2" NPT Male 1/2" NPT Male Non-Sterile
PEPPB-10TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 10.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPA-96TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 0.6 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPA-96TT-PS3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 0.6 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PEPPA-01TT-PS3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PEPPA-01GG-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 1.0 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Non-Sterile
PEPPA-05TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 5.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPA-05HH-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 5.0 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Non-Sterile
PEPPA-10TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 10.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPA-10NN-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 10.0 μm n/a 1/2" NPT Male 1/2" NPT Male Non-Sterile
PEPPA-55MM-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 55.0 μm n/a 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male Non-Sterile
PCPPB-96T-PP Cartridge n/a PTFE Encapsulated Silicone n/a 2.5" (65 mm) 0.6 μm TRUESEAL n/a n/a n/a
PCPPB-96Z-PS Cartridge n/a Silicone n/a 2.5" (65 mm) 0.6 μm Demi A & B Std n/a n/a n/a
PCPPB-20T-PE Cartridge n/a EPDM n/a 2.5" (65 mm) 20.0 μm TRUESEAL n/a n/a n/a
PCPPB-75Z-PS Cartridge n/a Silicone n/a 2.5" (65 mm) 75.0 μm Demi A & B Std n/a n/a n/a
PCPPA-01T-PP Cartridge n/a PTFE Encapsulated Silicone n/a 5.0" (125 mm) 1.0 μm TRUESEAL n/a n/a n/a
PCPPA-01T-PS Cartridge n/a Silicone n/a 5.0" (125 mm) 1.0 μm TRUESEAL n/a n/a n/a
PCPPA-01Z-PE Cartridge n/a EPDM n/a 5.0" (125 mm) 1.0 μm Demi A & B Std n/a n/a n/a
PCPPA-03Z-PE Cartridge n/a EPDM n/a 5.0" (125 mm) 3.0 μm Demi A & B Std n/a n/a n/a
PCPPA-03Z-PS Cartridge n/a Silicone n/a 5.0" (125 mm) 3.0 μm Demi A & B Std n/a n/a n/a
PCPPA-05T-PS Cartridge n/a Silicone n/a 5.0" (125 mm) 5.0 μm TRUESEAL n/a n/a n/a
PCPPK-96C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 5.0" (125 mm) 0.6 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPPK-01C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 5.0" (125 mm) 1.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP1-96B-PE Cartridge n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 0.6 μm DOE n/a n/a n/a
PCPP1-96C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 0.6 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP1-96E-PE Cartridge n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 0.6 μm Flat Top / 222 n/a n/a n/a
PCPP1-01B-PE Cartridge n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 1.0 μm DOE n/a n/a n/a
PCPP1-01C-PE Cartridge n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 1.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP1-01C-PP Cartridge n/a PTFE Encapsulated Silicone n/a 10" (250 mm) 1.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP1-01C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 1.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP1-01E-PE Cartridge n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 1.0 μm Flat Top / 222 n/a n/a n/a
PCPP1-01E-PV Cartridge n/a Viton n/a 10" (250 mm) 1.0 μm Flat Top / 222 n/a n/a n/a
PCPP1-01G-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 1.0 μm Recess / 222 n/a n/a n/a
PCPP1-03B-PE Cartridge n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 3.0 μm DOE n/a n/a n/a
PCPP1-03C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 3.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP1-05B-PE Cartridge n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 5.0 μm DOE n/a n/a n/a
PCPP1-05B-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 5.0 μm DOE n/a n/a n/a
PCPP1-05C-PP Cartridge n/a PTFE Encapsulated Silicone n/a 10" (250 mm) 5.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP1-05E-PP Cartridge n/a PTFE Encapsulated Silicone n/a 10" (250 mm) 5.0 μm Flat Top / 222 n/a n/a n/a
PCPP1-10B-PE Cartridge n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 10.0 μm DOE n/a n/a n/a
PCPP1-10C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 10.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP1-10E-PE Cartridge n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 10.0 μm Flat Top / 222 n/a n/a n/a
PCPP1-10E-PP Cartridge n/a PTFE Encapsulated Silicone n/a 10" (250 mm) 10.0 μm Flat Top / 222 n/a n/a n/a
PCPP1-20E-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 20.0 μm Flat Top / 222 n/a n/a n/a
PCPP1-40C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 40.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP1-55C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 55.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP1-100C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 100.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP2-96C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 0.6 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP2-96E-PS Cartridge n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 0.6 μm Flat Top / 222 n/a n/a n/a
PCPP2-01C-PE Cartridge n/a EPDM n/a 20" (500 mm) 1.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP2-03E-PE Cartridge n/a EPDM n/a 20" (500 mm) 3.0 μm Flat Top / 222 n/a n/a n/a
PCPP2-10B-PE Cartridge n/a EPDM n/a 20" (500 mm) 10.0 μm DOE n/a n/a n/a
PCPP2-25C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 25.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP2-40C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 40.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP2-75C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 75.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP3-96C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 0.6 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP3-96D-PS Cartridge n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 0.6 μm Fin / 222 n/a n/a n/a
PCPP3-01C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 1.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP3-03C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 3.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP3-05C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 5.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP3-10C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 10.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP3-25C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 25.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP3-40D-PE Cartridge n/a EPDM n/a 30" (750 mm) 40.0 μm Fin / 222 n/a n/a n/a
PCPP3-55C-PE Cartridge n/a EPDM n/a 30" (750 mm) 55.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP4-01C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 40" (1000 mm) 1.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PLPPK-01AA-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 5.0" (125 mm) 1.0 μm n/a 3/4" Tri-Clamp 3/4" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPPK-05AA-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 5.0" (125 mm) 5.0 μm n/a 3/4" Tri-Clamp 3/4" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPPK-05BB-PSL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 5.0" (125 mm) 5.0 μm n/a 1-1/2" Tri-Clamp 1-1/2" Tri-Clamp Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PLPPK-05TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 5.0" (125 mm) 5.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPPK-40AA-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 5.0" (125 mm) 40.0 μm n/a 3/4" Tri-Clamp 3/4" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-96AA-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 0.6 μm n/a 3/4" Tri-Clamp 3/4" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-96DD-PSL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 0.6 μm n/a 1" Hosebarb 1" Hosebarb Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PLPP1-96TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 0.6 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-01TT-PNL-E MURUS Capsule In-Line Design EPDM n/a 10" (250 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-01TT-PNL-V MURUS Capsule In-Line Design Viton n/a 10" (250 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-03TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 3.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-05DD-PNL-E MURUS Capsule In-Line Design EPDM n/a 10" (250 mm) 5.0 μm n/a 1" Hosebarb 1" Hosebarb Non-Sterile
PLPP1-05TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 5.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-05TT-PNL-V MURUS Capsule In-Line Design Viton n/a 10" (250 mm) 5.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-10DD-PNL-E MURUS Capsule In-Line Design EPDM n/a 10" (250 mm) 10.0 μm n/a 1" Hosebarb 1" Hosebarb Non-Sterile
PLPP1-10TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 10.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-20AA-PSL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 20.0 μm n/a 3/4" Tri-Clamp 3/4" Tri-Clamp Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PLPP1-20TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 20.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-25TT-PNL-E MURUS Capsule In-Line Design EPDM n/a 10" (250 mm) 25.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-40AA-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 40.0 μm n/a 3/4" Tri-Clamp 3/4" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-40AA-PSL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 40.0 μm n/a 3/4" Tri-Clamp 3/4" Tri-Clamp Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PLPP1-55TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 55.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-100TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 100.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP2-96TT-PNT-E MURUS Capsule T-Port Design EPDM n/a 20" (500 mm) 0.6 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP2-03TT-PNT MURUS Capsule T-Port Design Silicone n/a 20" (500 mm) 3.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP2-05TT-PNL-E MURUS Capsule In-Line Design EPDM n/a 20" (500 mm) 5.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP2-20TT-PNT MURUS Capsule T-Port Design Silicone n/a 20" (500 mm) 20.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP3-01TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 30" (750 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP3-03BB-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 30" (750 mm) 3.0 μm n/a 1-1/2" Tri-Clamp 1-1/2" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP3-05AA-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 30" (750 mm) 5.0 μm n/a 3/4" Tri-Clamp 3/4" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP3-05AA-PSL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 30" (750 mm) 5.0 μm n/a 3/4" Tri-Clamp 3/4" Tri-Clamp Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PLPP3-05TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 30" (750 mm) 5.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP3-10TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 30" (750 mm) 10.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP3-40TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 30" (750 mm) 40.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP3-55BB-PSL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 30" (750 mm) 55.0 μm n/a 1-1/2" Tri-Clamp 1-1/2" Tri-Clamp Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PEPPE-96TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 0.6 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPE-01TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPE-01HH-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 1.0 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Non-Sterile
PEPPE-01GG-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 1.0 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Non-Sterile
PEPPE-01MM-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 1.0 μm n/a 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male Non-Sterile
PEPPE-03TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 3.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPE-03HH-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 3.0 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Non-Sterile
PEPPE-05TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 5.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPE-05NN-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 5.0 μm n/a 1/2" NPT Male 1/2" NPT Male Non-Sterile
PEPPE-05HH-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 5.0 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Non-Sterile
PEPPE-05MM-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 5.0 μm n/a 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male Non-Sterile
PEPPE-07TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 7.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPE-10TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 10.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPE-10HH-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 10.0 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Non-Sterile
PEPPE-10VV-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 10.0 μm n/a 3/8" NPT Female 3/8" NPT Female Non-Sterile
PEPPE-40GG-PS3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 40.0 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PEPPE-55GG-PS3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 55.0 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PEPPE-75NN-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 75.0 μm n/a 1/2" NPT Male 1/2" NPT Male Non-Sterile
PEPPE-75GG-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 75.0 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Non-Sterile
PEPPE-75GG-PS3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 75.0 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PEPPE-75MM-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 75.0 μm n/a 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male Non-Sterile
PEPPB-96GG-PS3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 0.6 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PEPPB-01TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPB-01TT-PS3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PEPPB-03TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 3.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPB-03GG-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 3.0 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Non-Sterile
PEPPB-05HH-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 5.0 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Non-Sterile
PEPPB-10HH-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 10.0 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Non-Sterile
PEPPB-20NN-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 20.0 μm n/a 1/2" NPT Male 1/2" NPT Male Non-Sterile
PEPPB-20GG-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 20.0 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Non-Sterile
PEPPB-40TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 40.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPB-40NN-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 40.0 μm n/a 1/2" NPT Male 1/2" NPT Male Non-Sterile
PEPPB-75MM-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 75.0 μm n/a 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male Non-Sterile
PEPPA-01TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPA-01NN-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 1.0 μm n/a 1/2" NPT Male 1/2" NPT Male Non-Sterile
PEPPA-03TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 3.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPA-03HH-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 3.0 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Non-Sterile
PEPPA-05GG-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 5.0 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Non-Sterile
PEPPA-20TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 20.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPA-20NN-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 20.0 μm n/a 1/2" NPT Male 1/2" NPT Male Non-Sterile
PEPPA-25TT-PS3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 25.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PEPPA-40NN-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 40.0 μm n/a 1/2" NPT Male 1/2" NPT Male Non-Sterile
PEPPA-75MM-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 75.0 μm n/a 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male Non-Sterile
PCPPB-01Z-PS Cartridge n/a Silicone n/a 2.5" (65 mm) 1.0 μm Demi A & B Std n/a n/a n/a
PCPPA-96T-PE Cartridge n/a EPDM n/a 5.0" (125 mm) 0.6 μm TRUESEAL n/a n/a n/a
PCPPA-96Z-PS Cartridge n/a Silicone n/a 5.0" (125 mm) 0.6 μm Demi A & B Std n/a n/a n/a
PCPPA-05Z-PE Cartridge n/a EPDM n/a 5.0" (125 mm) 5.0 μm Demi A & B Std n/a n/a n/a
PCPPK-01C-PP Cartridge n/a PTFE Encapsulated Silicone n/a 5.0" (125 mm) 1.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPPK-03C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 5.0" (125 mm) 3.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP1-96C-PP Cartridge n/a PTFE Encapsulated Silicone n/a 10" (250 mm) 0.6 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP1-96C-PV Cartridge n/a Viton n/a 10" (250 mm) 0.6 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP1-01B-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 1.0 μm DOE n/a n/a n/a
PCPP1-01D-PE Cartridge n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 1.0 μm Fin / 222 n/a n/a n/a
PCPP1-01G-PP Cartridge n/a PTFE Encapsulated Silicone n/a 10" (250 mm) 1.0 μm Recess / 222 n/a n/a n/a
PCPP1-05D-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 5.0 μm Fin / 222 n/a n/a n/a
PCPP1-10B-PV Cartridge n/a Viton n/a 10" (250 mm) 10.0 μm DOE n/a n/a n/a
PCPP1-20B-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 20.0 μm DOE n/a n/a n/a
PCPP1-20C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 20.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP1-40B-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 40.0 μm DOE n/a n/a n/a
PCPP1-75C-PP Cartridge n/a PTFE Encapsulated Silicone n/a 10" (250 mm) 75.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP2-03C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 3.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP2-20C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 20.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP2-55C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 55.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP3-96C-PP Cartridge n/a PTFE Encapsulated Silicone n/a 30" (750 mm) 0.6 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP3-01C-PP Cartridge n/a PTFE Encapsulated Silicone n/a 30" (750 mm) 1.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP3-05C-PE Cartridge n/a EPDM n/a 30" (750 mm) 5.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP3-20C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 20.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP3-40D-PP Cartridge n/a PTFE Encapsulated Silicone n/a 30" (750 mm) 40.0 μm Fin / 222 n/a n/a n/a
PLPPK-96AA-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 5.0" (125 mm) 0.6 μm n/a 3/4" Tri-Clamp 3/4" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPPK-01BB-PSL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 5.0" (125 mm) 1.0 μm n/a 1-1/2" Tri-Clamp 1-1/2" Tri-Clamp Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PLPPK-01TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 5.0" (125 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPPK-03TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 5.0" (125 mm) 3.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPPK-05BB-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 5.0" (125 mm) 5.0 μm n/a 1-1/2" Tri-Clamp 1-1/2" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPPK-10TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 5.0" (125 mm) 10.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPPK-55TT-PNL-E MURUS Capsule In-Line Design EPDM n/a 5.0" (125 mm) 55.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-96BB-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 0.6 μm n/a 1-1/2" Tri-Clamp 1-1/2" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-96TT-PNL-E MURUS Capsule In-Line Design EPDM n/a 10" (250 mm) 0.6 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-96TT-PNT MURUS Capsule T-Port Design Silicone n/a 10" (250 mm) 0.6 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-01BB-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 1.0 μm n/a 1-1/2" Tri-Clamp 1-1/2" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-01DD-PNL-E MURUS Capsule In-Line Design EPDM n/a 10" (250 mm) 1.0 μm n/a 1" Hosebarb 1" Hosebarb Non-Sterile
PLPP1-01TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-01TT-PNT MURUS Capsule T-Port Design Silicone n/a 10" (250 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-05BB-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 5.0 μm n/a 1-1/2" Tri-Clamp 1-1/2" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-40TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 40.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP2-96TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 20" (500 mm) 0.6 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP2-01TT-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 20" (500 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP2-01TT-PNT MURUS Capsule T-Port Design Silicone n/a 20" (500 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP3-96TT-PNT-E MURUS Capsule T-Port Design EPDM n/a 30" (750 mm) 0.6 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP3-01TT-PNT MURUS Capsule T-Port Design Silicone n/a 30" (750 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP3-75BB-PSL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 30" (750 mm) 75.0 μm n/a 1-1/2" Tri-Clamp 1-1/2" Tri-Clamp Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PEPPE-40GG-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 40.0 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Non-Sterile
PEPPE-55MM-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 55.0 μm n/a 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male Non-Sterile
PEPPB-03HH-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 3.0 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Non-Sterile
PEPPB-40MM-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 40.0 μm n/a 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male Non-Sterile
PEPPA-40TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 40.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPA-75TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 7.9" (200 mm) 75.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PCPP1-10B-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 10.0 μm DOE n/a n/a n/a
PCPP1-96R-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 0.6 μm BF / 222 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP2-01B-PE Cartridge n/a EPDM n/a 20" (500 mm) 1.0 μm DOE n/a n/a n/a
PCPP2-05D-PE Cartridge n/a EPDM n/a 20" (500 mm) 5.0 μm Fin / 222 n/a n/a n/a
PCPP1-10G-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 10.0 μm Recess / 222 n/a n/a n/a
PLPP3-03DD-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 30" (750 mm) 3.0 μm n/a 1" Hosebarb 1" Hosebarb Non-Sterile
PSPP050-05FF-PNS025 Syringe n/a n/a Standard n/a 5.0 μm n/a Female Luer Lock Female Luer Lock Non-Sterile
PSPP050-25FF-PNS025 Syringe n/a n/a Standard n/a 25.0 μm n/a Female Luer Lock Female Luer Lock Non-Sterile
PCPP1-10C-PP Cartridge n/a PTFE Encapsulated Silicone n/a 10" (250 mm) 10.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCPP1-96N-PP Cartridge n/a PTFE Encapsulated Silicone n/a 10" (250 mm) 0.6 μm Internal 213 n/a n/a n/a
PCPPA-01SK-PS Cartridge n/a Silicone n/a 5.0" (125 mm) 1.0 μm Retrofit n/a n/a n/a
PEPPB-20TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 5.5" (140 mm) 20.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEPPE-07HH-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 7.0 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Non-Sterile
PEPPE-20HH-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a n/a 4.4" (113 mm) 20.0 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Non-Sterile
PLPP1-03AA-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 3.0 μm n/a 3/4" Tri-Clamp 3/4" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPP1-03AA-PSL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 10" (250 mm) 3.0 μm n/a 3/4" Tri-Clamp 3/4" Tri-Clamp Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PLPP3-07BB-PSL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 30" (750 mm) 7.0 μm n/a 1-1/2" Tri-Clamp 1-1/2" Tri-Clamp Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PLPPK-01BB-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 5.0" (125 mm) 1.0 μm n/a 1-1/2" Tri-Clamp 1-1/2" Tri-Clamp Non-Sterile
PLPPK-03BB-PNL MURUS Capsule In-Line Design Silicone n/a 5.0" (125 mm) 3.0 μm n/a 1-1/2" Tri-Clamp 1-1/2" Tri-Clamp Non-Sterile

687PDC
679945