Glass Microfibre Pharmaceutical Liquid Prefilters - PROCLEAR GF | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Estilo de productos

Configuración

Material de la junta

Opciones

Longitud

Valor de filtración (micras)

Configuración del tapón terminal

Tamaño de la conexión de entrada

Tamaño de la conexión de salida

Grado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Glass Microfibre Pharmaceutical Liquid Prefilters - PROCLEAR GF

Glass Microfibre Pharmaceutical Liquid Prefilters - PROCLEAR GF

PROCLEAR GF liquid filters deliver reliable and cost-effective removal of particulate and microorganisms from pharmaceutical liquids. The glass microfibre filtration media offers maximum throughput and flow rates for economical clarification.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Pharmaceuticals
  • Material del filtro: No Prefilter : Pulse, Glass Microfibre
  • Aplicación: Liquid Clarification, Prefiltration
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Liquid Filter Element
  • Serie del producto: PROCLEAR GF
  • Estructura del filtro: Pleated
  • Para tipo de fluido: Pharmaceutical Liquids
  • Materiales de fabricación: Upstream Support: Polypropylene; Downstream Support: Polypropylene - Filter Cartridges: Inner Support Core: Polypropylene; Outer Protection Cage: Polypropylene; End Caps: Polypropylene; End Cap Insert: 316L Stainless Steel - MURUS Capsules: Core: Polypropylene; Sleeve: Polypropylene; End Caps Insert: 316L Stainless Steel; Capsule Body: Polypropylene; Capsules Vent Seals: Silicone - DEMICAP Capsules: Core: Polypropylene; Sleeve: Polypropylene; Capsule Body: Polypropylene; Capsules Vent Seals: Silicone; Filling Bell: Polycarbonate - Syringe Filters: Body: Polypropylene
  • Temperatura de funcionamiento: 70 °C : Filter Cartridges (continuous), Higher short-term temperatures during CIP to the following: up to 20°C (68°F) @ 5.0 barg (72.5 psig); up to 40°C (104°F) @ 4.0 barg (58.0 psig); up to 60°C (140°F) @ 3.0 barg (43.5 psig); up to 80°C (176°F) @ 2.0 barg (29.0 psig); up to 90°C (194°F) @ 1.5 barg (21.7 psig), 158 °F : Filter Cartridges (continuous), MURUS Capsules: up to 25°C (77°F) @ 5.5 barg (79.7 psig); up to 60°C (140°F) @2.8 barg (40.6 psig), up to 40 °C : DEMICAP Capsules, up to 104 °F : DEMICAP Capsules
  • Cumplimiento con especificaciones: FDA 21 CFR Part 177, USP Plastics Class VI - 121°C
  • Estilo de productos: Cartridge, Demi Cartridge, DEMICAP Capsule, MURUS Capsule, Syringe
  • Longitud: 2.5 to 40 inch, 65 to 1000 mm
  • Valor de filtración (micras): 0.6 micron, 1 micron, 2 micron, 5 micron, 7 micron, 10 micron
  • Configuración del tapón terminal: Cartridge: BF / 226 Bayonet, Fin / 222, Flat Top / 222, Recess / 222, BF / 222 Bayonet; Demi Cartridge: TRUSEAL, 116, Demi Stub, Demi A & B Std
  • Tamaño de la conexión de entrada: MURUS Capsules: 3/4” Tri-Clamp, 1-1/2” Tri-Clamp, 1” Hosebarb, 1” Tri-Clamp, 1/2” Hosebarb, DEMICAP Capsules: 1" Tri-Clamp, 1/2” NPT Male, 1/2” Hosebarb, Stepped Hosebarb, 1/4” NPT Male, Walther QC, Grommel / QC, 3/8” NPT Female
  • Tamaño de la conexión de salida: MURUS Capsules: 3/4” Tri-Clamp, 1-1/2” Tri-Clamp, 1” Hosebarb, 1” Tri-Clamp, 1/2” Hosebarb, DEMICAP Capsules: 1" Tri-Clamp, 1/2” NPT Male, 1/2” Hosebarb, Stepped Hosebarb, 1/4” NPT Male, Walther QC, Grommel / QC, 3/8” NPT Female
  • Grado: MURUS and DEMICAP Capsules are available non sterile or gamma-irradiated
  • Configuración: MURUS Capsules: In-Line or T-Port
  • Material de la junta: Silicone, EPDM, PTFE Encapsulated Silicone, Viton
Safety Warning

Descripción completa del producto

PROCLEAR GF glass microfibre filters are the economical choice for pharmaceutical liquid clarification and prefiltration duties.

Features and Benefits

• Filter features a non-fibre releasing glass microfibre media
• Excellent dirt holding capacity extends service life for cost-effective filtration
• High flow rates reduce filter system size requirements
• Single-use capsules can be gamma irradiated and autoclaved
• Fully supported by a comprehensive validation guide to facilitate specification into pharmaceutical applications

Documentos relacionados

×
Productos Estilo de productos Configuración Material de la junta Opciones Longitud Valor de filtración (micras) Configuración del tapón terminal Tamaño de la conexión de entrada Tamaño de la conexión de salida Grado
PCGF1-02C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 2.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCGF1-05B-PE Cartridge n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 5.0 μm dh DOE n/a n/a n/a
PCGF2-01C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 1.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCGF2-02C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 2.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCGF3-02C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 2.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCGF3-05E-PE Cartridge n/a EPDM n/a 30" (750 mm) 5.0 μm Flat Top / 222 n/a n/a n/a
PLGFK-96TT-PNL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 5" (125 mm) 0.6 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLGF1-96DD-PSL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.6 μm n/a 1" Hosebarb 1" Hosebarb Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PLGF1-02TT-PNL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 2.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLGF2-05TT-PNL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 20" (500 mm) 5.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLGF3-01AA-PNL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 30" (750 mm) 1.0 μm n/a 3/4" Tri-Clamp 3/4" Tri-Clamp Non-Sterile
PEGFE-96TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.6 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEGFE-96HH-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.6 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Non-Sterile
PEGFE-96GG-PS3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.6 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PEGFE-01TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEGFE-05GG-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 5.0 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Non-Sterile
PEGFB-96TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.6 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEGFB-96HH-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.6 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Non-Sterile
PEGFA-01TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEGFA-05HH-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 5.0 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Non-Sterile
PEGFE-05GG-PN3-FB DEMICAP Capsule n/a n/a Filling Bell 4.4" (113 mm) 5.0 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Non-Sterile
PCGF1-96C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 0.6 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCGF1-01C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 1.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCGF2-96C-PE Cartridge n/a EPDM n/a 20" (500 mm) 0.6 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PCGF3-96C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 30" (750 mm) 0.6 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PLGFK-96DD-PNL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 5" (125 mm) 0.6 μm n/a 1" Hosebarb 1" Hosebarb Non-Sterile
PLGFK-01TT-PNL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 5" (125 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLGF1-96BB-PNL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.6 μm n/a 1-1/2" Tri-Clamp 1-1/2" Tri-Clamp Non-Sterile
PLGF1-96DD-PNL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.6 μm n/a 1" Hosebarb 1" Hosebarb Non-Sterile
PLGF1-96TT-PNL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 0.6 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLGF1-01BB-PNL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 1.0 μm n/a 1-1/2" Tri-Clamp 1-1/2" Tri-Clamp Non-Sterile
PLGF1-05BB-PNL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 5.0 μm n/a 1-1/2" Tri-Clamp 1-1/2" Tri-Clamp Non-Sterile
PLGF2-96TT-PNL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 20" (500 mm) 0.6 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLGF2-01TT-PNL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 20" (500 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLGF2-02TT-PNL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 20" (500 mm) 2.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PLGF2-05AA-PNL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 20" (500 mm) 5.0 μm n/a 3/4" Tri-Clamp 3/4" Tri-Clamp Non-Sterile
PLGF2-05TT-PSL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 20" (500 mm) 5.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PLGF3-96DD-PNL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 30" (750 mm) 0.6 μm n/a 1" Hosebarb 1" Hosebarb Non-Sterile
PEGFE-96HH-PS3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 0.6 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PEGFE-01GG-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 1.0 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Non-Sterile
PEGFE-02TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 2.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEGFE-10VV-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 10.0 μm n/a 3/8" NPT Female 3/8" NPT Female Non-Sterile
PEGFB-96HH-PS3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.6 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PEGFB-96GG-PS3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 0.6 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
PEGFB-01TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 1.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEGFB-01HH-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 1.0 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Non-Sterile
PEGFB-02TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 2.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEGFA-96TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.6 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEGFA-96HH-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 0.6 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Non-Sterile
PEGFA-05TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 5.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PEGFA-10TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 10.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PCGF1-01B-PE Cartridge n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 1.0 μm dh DOE n/a n/a n/a
PCGF1-02B-PE Cartridge n/a EPDM n/a 10" (250 mm) 2.0 μm dh DOE n/a n/a n/a
PLGF1-02BB-PNL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 10" (250 mm) 2.0 μm n/a 1-1/2" Tri-Clamp 1-1/2" Tri-Clamp Non-Sterile
PEGFE-05TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 5.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PCGF1-05C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 10" (250 mm) 5.0 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PEGFB-10HH-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 5.5" (140 mm) 10.0 μm n/a 1/2" Hosebarb 1/2" Hosebarb Non-Sterile
PLGF2-05BB-PNL MURUS Capsule n/a n/a n/a 20" (500 mm) 5.0 μm n/a 1-1/2" Tri-Clamp 1-1/2" Tri-Clamp Non-Sterile
PEGFA-02GG-PN3    DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 7.9" (200 mm) 2.0 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Non-Sterile
PEGFE-07TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 7.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp n/a
PEGFE-10TT-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 10.0 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp n/a
PLGF3-96TT-PNL MURUS Capsule In-Line Silicone n/a 30" (750 mm) 0.6 μm n/a 1" Tri-Clamp 1" Tri-Clamp Non-Sterile
PSGF050-96GG-PNS025 Syringe n/a n/a n/a n/a 0.6 μm n/a Stepped Hosebarb Stepped Hosebarb Non-Sterile
PCGFA-01SK-P Demi Cartridge n/a Silicone n/a 5" (125 mm) 1.0 μm Retrofit n/a n/a n/a
PCGF2-96C-PS Cartridge n/a Silicone n/a 20" (500 mm) 0.6 μm BF / 226 Bayonet n/a n/a n/a
PEGFE-02MM-PN3 DEMICAP Capsule n/a n/a No Filling Bell 4.4" (113 mm) 2.0 μm n/a 1/4" NPT Male 1/4" NPT Male Non-Sterile
PLGF1-05AA-PNL MURUS Capsule In-Line n/a n/a 10" (250 mm) 5.0 μm n/a 3/4" Tri-Clamp 3/4" Tri-Clamp Non-Sterile

687PDC
679945