Filtro de Línea de Retorno Montado en la Parte Superior del Tanque - Serie STF | #STF710QBP2ELC243


LOADING IMAGES
STF710QBP2ELC243

Filtro de Línea de Retorno Montado en la Parte Superior del Tanque - Serie STF | #STF710QBP2ELC243

Los filtros de línea de retorno de la serie STF están diseñados para situaciones en las que el uso de aluminio está restringido en aplicaciones como marinas e industriales.
Caudal máx. 500 l/min - Presión máx. 10 bar.


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 0 to 400 l/min
  • Rango de presión de la válvula de derivación: 1.5 bar
  • Tipo de conexión: 1½"SAE-3000 + G1
  • Tipo de elemento de filtro: 10Q Microglass
  • Valor de filtración (micras): 10 µm
  • Tipo de indicador: No indicator, ports plugged L+R
  • Opciones: Diffuser type T
  • Material de la junta: Nitrile
  • Tipo de montaje: Tank Mounted
  • Rango de presión: 10 bar
  • Caudal: 230 L/min
  • Material del alojamiento: Cast Iron (GGG40)
  • Temperatura de funcionamiento: -40 to 100 °C
Safety Warning

Información del artículo

Los elementos marcados con un asterisco * en los menús desplegables son opciones estándar.


Los filtros de retorno de la serie STF de Parker Filtration Los filtros de retorno montados en la parte superior del tanque STF cuentan con prefiltración por medio de una columna magnética y un bypass con baja histéresis.

Gracias al principio de filtración "In-to-Out", el aceite contaminado no puede volver a filtrarse al sistema.

El filtro STF tiene un conjunto de cabezal de filtro de hierro fundido, lo que lo hace ideal para aplicaciones marinas e industriales donde el uso de aluminio está restringido.

El cabezal filtrante con múltiples puertos, capaz de manejar caudales de hasta 500 l/min a una presión de trabajo de 10 bar, representa una forma fácil y eficaz de integrar la filtración de la línea de retorno con las centrales eléctricas.

Los difusores herméticos opcionales son estándar para evitar la entrada de aire en la línea de retorno.


Características del producto:

• El diseño de filtración 'de entrada a salida' significa que el aceite contaminado no puede volver a filtrarse al sistema.

• Prefiltración magnética.

• Conjunto de cabezal de filtro de hierro fundido

• Configuración de múltiples puertos.

• Caudales de hasta 500 L/min.

• Presión máxima de trabajo de 10 bar.

• Difusores herméticos opcionales.

• Elementos filtrantes LEIF® de bajo impacto ambiental de serie.


Aplicaciones típicas

• Paquete de energía marina

• Acerías

• Equipos de minería

• Equipos de perforación

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Salmentie 260

Urjala

Finland

FI-31700

Teléfono

Tel: +358 20 753 2500

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
C89472