Filtros deshidratadores de modelo sellado de línea de succión - Serie Sporlan Catch-All® | #401838


LOADING IMAGES
401838

Filtros deshidratadores de modelo sellado de línea de succión - Serie Sporlan Catch-All® | #401838

C-607-S-T-HH 7/8 COPPER CONN


Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión (pulg): 7/8
  • Volumen del desecante (pulgadas cúbicas): 60
  • Número de modelo: C-607-S-T-HH
  • Tipo de conexión: ODF Solder
  • Longitud total: 16 inch, 406 mm
  • Diámetro: 3 inch, 76 mm
  • Volumen del desecante: 60 inch3
  • Tamaño de la conexión: 7/8 inch
Safety Warning

Información del artículo

The Suction Line Sealed Model Filter-Driers - Sporlan Catch-All® Series provide unparalleled control of the most harmful contaminants in HVAC&R systems and for clean-up after a compressor motor burn-out.  Moisture, acids, sludge, varnish, wax, and solid debris are effectively captured to ensure the long life, efficiency, and capacity of today’s high performance air-conditioning and refrigeration systems.  With multiple sizes and fitting configurations, it is easy to find the right model for systems up to 10 tons.

Markets
• Residential & Commercial HVAC
• Food Service Refrigeration
• Commercial Refrigeration
• Specialty & Ultra-low Temperature Refrigeration
• Transportation Air-conditioning and Refrigeration

Features/Benefits
• Activated charcoal core removes all types of system contaminants following a compressor motor burn-out
• High performance desiccant package provides high water capacity & acid capacity
• Porous molded core provides excellent filtration of solid debris for TEV and compressor protection
• Sizes from 8 cu. in. to 60 cu. in. and 3/8” to 1-1/8” fittings for use up to 10 tons cooling capacity
• SAE flare fittings and solid copper ODF fittings available
• Suitable for use with HCFC, HFC, HFO, and HC refrigerants
• UL Listed for 650 psig rated pressure for R-410A and Sub-critical CO2 refrigerant use
• RoHS, REACH, ATEX, and PED compliant

Applications
• Suction line drying and filtering for solid contaminant removal
• System clean-up

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Sporlan Division

206 Lange Drive

Washington, MO 63090 USA

Teléfono

+1 (636) 239-1111

Fax

+1 (636) 239-9130

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
840599