Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo W | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo W

Válvula de expansión termostática - Sporlan - Tipo W

Las válvulas de expansión termostática W de Sporlan, con capacidad nominal de 135, son para unidades de aire acondicionado y refrigeración. Regulan el flujo de refrigerante al mantener un recalentamiento casi constante en la salida del evaporador.

Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: Please Configure Part for Model Number
  • Aplicación: Commercial Refrigeration, Air Conditioning, Low Temp Refrigeration
  • Tipo de productos: W- Valve
  • Tipo de refrigerante: R-134A, R-507, R-404A, R-22
  • Carga termostática: C, CP60, CP100, GA, Z
  • Capacidad nominal: 80 to 135 ton
  • Tamaño de la conexión de entrada: Less Connection, 1-3/8 to 2-1/8 inch ODF
  • Tamaño de la conexión de salida: Less Connection, 1-3/8 to 2-1/8 inch (ODF)
  • Presión de trabajo máxima: 31 bar, 450 psi
  • Tipo de conexión del ecualizador: Externally Equalized
  • Longitud del tubo capilar: 3.048 m, 10 ft
  • Tipo de tamiz: 12 Mesh Permanent
  • Tipo de elemento de filtro: 63
Safety Warning

Descripción completa del producto

The Sporlan Type W thermostatic expansion valves have a cast bronze body, dual port semi-balanced design, flange connections, and inlet strainer.  They are available with adjustable superheat, long lasting replaceable power element and accessible internal parts.  Each valve is factory tested to ensure positive leak-free performance

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Industrial Refrigeration


Features/Benefits:
• Inlet strainer
• Synthetic seating surface
• Thermostatic charges available to match system conditions
• Available with external equalizer
• Design working pressure for the V valves is 400 psi (27.6 bar)  

Applications:
• Air Conditioning - Commercial, Industrial, Mostly used on Chillers
• Refrigeration
• Capacity 135 and 180 tons R-22
For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documentos relacionados

×
Productos

687PDC
840599