Water Jetting Hose - 2440D/2448D | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (pulg)

Presión máxima de funcionamiento (psi)

Notas

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Water Jetting Hose - 2440D/2448D

Water Jetting Hose - 2440D/2448D

Parker Tough Cover Ultra High Pressure Water Jetting Hose handles pressures up to 43,000 psi (3000 bar)

Especificaciones técnicas

  • Color de la cubierta: Blue, Gray, Orange
  • Medio: Chemicals, Water
  • Cumplimiento con especificaciones: DIN 1829-2
  • Conector compatible: LX Series
  • Peso: 0.12 to 0.44 kg/m, 0.08 to 030 lb/ft
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 158 °F, 70 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 14 °F, -10 °C
  • Diámetro interior: 1/8 to 5/16 inch, 3.2 to 7.9 mm
  • Presión de trabajo máxima: 1500 to 3010 bar, 21750 to 43645 psi
  • Aplicación: Construction Equipment, Industrial Cleaning, Shipbuilding, Waterblasting
  • Factor de diseño: 2.16 to 2.5
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyoxymethylene (POM)
  • Material de la cubierta: Polyamide (PA)
  • Radio de curvatura mínimo: 4 to 6-3/4 inch, 100 to 175 mm
  • Material del refuerzo de la manguera: 4 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 0.310 inch, 0.390 inch, 0.410 inch, 0.450 inch, 0.490 inch, 0.590 inch, 7.9 to 15.1 mm
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker High Pressure Water Jetting Hoses are developed for very high pressure applications. They are used in high pressure service tube cleaning applications, such as, heat exchanger tube cleaning in chemical plants and refineries and as ultra high pressure waterblast hoses. Parker 2440D water jet hoses handle pressures up to 43,000 psi (3000 bar) and are available with the Tough Cover jacket for improved abrasion resistance.

Markets:
• Water Blast• Refineries
• Industrial markets requiring pressures over 21,000 psi for cleaning applications

Features/Benefits:
• Operating pressures up to 43,000 psi (3000 bar)
• Compliant with DIN EN 1829-2
• Available with a Tough Cover jacket, for improved abrasion resistance in many applications.

Applications:
• Tube cleaning such as heat ex-changers in the chemical and oil refining industries
• Hydrodemolition and removal of accumulated dirt from concrete, asphalt and tanks
• Waterjet high pressure lines
• Industrial cleaning

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (pulg) Presión máxima de funcionamiento (psi) Notas
2440D-02V37-TC 1/8 30,000
2440D-025V37-TC 5/32 31,900 See PFX25-025
2440D-03V32-TC 3/16 26,100
2440D-04V32-TC 1/4 23,780
2440D-05V32-TC 5/16 21,750
2448D-025V35-TC 5/32 43,645

687PDC
687563