TP Series Tap Changer Oil Filter Systems | #TP3-9


LOADING IMAGES
TP3-9

TP Series Tap Changer Oil Filter Systems | #TP3-9

Parker Velcon TP Series On-Line Oil Filtration for Load Tap Changer Systems


Especificaciones técnicas

  • Montaje incluido: 0
  • Marca: Velcon
  • Frecuencia (Hz): 50
  • Carcasa: NEMA 4
  • Fase de energía: 3
  • Tensión de entrada (V CA): 380
  • Caudal (gpm): 3
  • Aplicación: Electric Utility
  • Altura: 47 inch
  • Anchura: 34 inch
  • Profundidad: 21 inch
  • Peso: 250 lb
  • Aplicación: Electric Utility
  • Tipo de productos: Load Tap Changer Filter System
Safety Warning

Información del artículo

Parker Velcon TP Series On-Line Oil Filtration for Load Tap Changer Systems

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker AFD - Aerospace Business Unit

Aerospace Filtration Division

8439 Triad Drive

Greensboro, NC 27409

USA

Teléfono

336-668-4444

Fax

336-668-4452

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
731421