SCFT-800-22-07 - Caudalímetro de turbina SCFT / SensoControl | Parker NA

Caudalímetro de turbina SCFT / SensoControl | #SCFT-800-22-07

SCFT-800-22-07

Caudalímetro de turbina SCFT / SensoControl | #SCFT-800-22-07

Medición de caudal con baja resistencia al flujo. Posibilidad de medición combinada de p, T y Q con sensores adicionales.


Especificaciones técnicas

  • Caudales: 20...800 l/min
  • Tipo de calibración: None
  • Estilo de productos: Turbine
  • Tamaño del puerto: G1 7/8 UNF
  • Presión de trabajo: 400 bar
  • Tipo de puerto: UNF
  • División: High Pressure Connectors Europe Division
  • Tipo de productos: Flow meter
  • Temperatura de funcionamiento: -10...+50 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 80 °C
  • Temperatura mínima del fluido: -20 °C
  • Cumplimiento con especificaciones: CE
  • Para tipo de fluido: Oil based hydraulic fluids
  • Peso: 5000 g
  • Altura: 152 mm
  • Longitud: 212 mm
  • Anchura: 100 mm
  • Precisión: ± 1 % IR
Safety Warning

Información del artículo

Medición de flujo con baja resistencia al flujo. Medición combinada de p, T y Q posible con sensores adicionales.

Función

Una rueda de turbina es impulsada por el flujo de aceite. Las frecuencias así producidas son procesadas por la electrónica digital. Se compensa la influencia de los efectos del flujo turbulento. Debido a la baja resistencia al flujo QR, el circuito hidráulico funciona con muy pocas pérdidas. Para la medición de la presión, la turbina está equipada con un conector rápido EMA-3. La temperatura del aceite puede medirse directamente en el flujo de aceite en el caudalímetro de la turbina. De este modo, todos los parámetros de medición importantes están disponibles en un solo lugar de medición.

Características / Ventajas:
• 6 rangos de medición de hasta 750 l/min
• Fácil instalación
• Resistente a altas presiones de hasta 480 bar
• Baja resistencia al flujo
• Conexiones de medición de presión y temperatura integradas
• Adecuado para el funcionamiento en modo inverso

Mercados:
• Hidráulica móvil e industrial

Aplicaciones:
• Diagnóstico móvil
• Medición p-Q
• Pruebas hidráulicas con válvula de carga

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

Número de pieza
SCFT-800-22-07 STP

OK

x

Documentos relacionados

Información de asistencia y contacto
Feedback Form
Documentación y materiales de referencia
Manual SCFT-CAN
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Teléfono

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687614