Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
BEVPOR WG filters have been designed for the sterilization of process / service water to ensure microbial hazards are controlled within beverage processing applications, particularly aseptic filling operations.
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| [SUPPORT LIBRARY]-Food and Beverage Knowledge and Resource Centre |
| Productos | Longitud | Valor de filtración (micras) | Configuración del tapón terminal | Material de la junta |
|---|---|---|---|---|
| BWG-202-CAS | 20" (500 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | Silicone |
| BWG-302-CAS | 30" (750 mm) | 0.2 µm | BF / 226 Bayonet | Silicone |
| BWG-302-RAS | 30" (750 mm) | 0.2 µm | BF / 222 Bayonet | Silicone |