Vacuum Pump Exhaust Filters | #AR-0316-371H


LOADING IMAGES
AR-0316-371H

Vacuum Pump Exhaust Filters | #AR-0316-371H

Remove all visible oil mist and smoke from vacuum pump exhaust even when it is saturated with oil


Especificaciones técnicas

  • Tipo de aplicación: Nonhazardous/Noncorrosive
  • Índice de caudal máximo (cfm): 20
  • Tipo de conexión: NPT
  • Aplicación: Nonhazardous/Noncorrosive
  • Tamaño del puerto: 1 inch
  • Presión de trabajo máxima: 15 psig, 1 barg
  • Peso: 8 lb, 4 kg
  • Diámetro: 7.4 inch
  • Diámetro exterior: 187.9 mm
  • Altura: 8.8 inch, 223.5 mm
  • Índice de caudal máximo: 20 CFM, 20 m3/min
  • Valor de filtración (micras): 0.1 micron
  • Clasificación de eficiencia: 99.9 %
  • Materiales de fabricación: Head, Bowl: Steel, Internals: Anod. Alum., Seals: Buna, Neo
  • Tipo de filtro: Vacuum Pump Exhaust
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 300 °F, 149 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: n/a, n/a
  • Tamaño del puerto de drenaje: 1/4 inch
  • Elemento compatible: 200-16-371H
  • Tipo de conexión: NPT
  • Marca: Balston
Safety Warning

Información del artículo

Parker Balston Vacuum Pump Exhaust Filters remove 99.9% or 0.1 micron oil mist and smoke particles from vacuum pump exhaust even when it is saturated with oil. These filters are available for both hazardous and non-hazardous applications, and offer superior chemical and solvent resistence.

The high efficiency filters cartridge continuously drains the collected liquid, allowing the user to recover expensive lubricating oil. Filters are available for pumps with flow ratings ranging from 3 to 850 cfm (5-1440, m3/hr).

Features and Benefits:

- Eliminate oil mist and smoke from vacuum pump exhaust
- Prevent oil accumulation in ductwork
- Recover expensive lubricating oils, and automatically return filtered oil to the pump
- Eliminate potentail OSHA and EPA violations

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

FILTRATION & SEPARATION DIV

242 NECK ROAD

HAVERHILL

MA

UNITED STATES

01835-0723

Teléfono

9783747400

Fax

9785567501

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
688031