VARIFLOW II M-MC | #1018904


LOADING IMAGES
1018904

VARIFLOW II M-MC | #1018904

Variflow® II metal cell filters incorporate the performance of high-efficiency, mini-pleat media packs with durable corrosion-resistant steel cell sides. Two construction styles are available.


Especificaciones técnicas

  • Temperatura máxima de funcionamiento (F): 170
  • Tipo de productos: Extended Surface Rigid Cell Filters
  • Pseo (libras): 10.38
  • Altura (cm): 59.3725
  • Anchura (cm): 59.3725
  • Altura (pulg): 23.375
  • Profundidad (pulg): 3.75
  • Peso (kg): 4.70829
  • Nominal Size (inch): 24x24x4
  • Profundidad (cm): 9.525
  • Temperatura máxima de funcionamiento (C): 77
  • Anchura (pulg): 23.375
  • Caudal (cfm): 2000
  • Aplicación: HVAC
  • Marca: Airguard
  • Cumplimiento con especificaciones: Class 2 Filter Per U.L. Standard 900
  • Configuración: Single Header (4") for Side Access Applications
  • Profundidad: 9.525 cm, 3.75 inch
  • Clasificación de eficiencia: 90 -95 %
  • Para tipo de fluido: Air
  • Clasificación de eficiencia del filtro: MERV 14
  • Caudal: 2000 ft3/min
  • Altura: 59.3725 cm, 23.375 inch
  • Resistencia inicial: 0.8 in wg
  • Industria: Commercial and Industrial
  • Materiales de fabricación: Corrosion Resistant 24 Gauge Aluminized Steel Frame, Expanded Metal Facegaurd on Air Leaving Side, 13/16" Header, Adhesive Bead Separator Mini-Pleat
  • Presión de trabajo máxima: 1.5 inch
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 77 °C, 170 °F
  • Medio: Micro-Glass Fiber / Acrylic Resin Binder
  • Área de medio: 97 ft2
  • Valor de filtración (micras): =75% 0.3 to 1.0 m μm
  • Presión mínima de trabajo: 0 inch
  • Tipo de montaje: HVAC Frame Systems
  • Tamaño: 24x24x4 inch (nom)
  • Tipo de productos: Extended Surface Rigid Cell Filters
  • Tecnología: Filtration
  • Peso: 4.7082888 kg, 10.38 lb
  • Anchura: 59.3725 cm, 23.375 inch

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Información del artículo

Variflow® II metal cell filters incorporate the performance of high-efficiency, mini-pleat media packs with durable corrosion-resistant steel cell sides. Two construction styles are available. Depending on your air filtration needs, you can choose from two construction styles. We can offer our box-style Variflow II-M in 2 in., or our single-header Variflow II-MC in 4 in. (for side access applications). The all-metal framing makes this product ideal for high-humidity or high-moisture environments where space is a premium.
Features/Benefits:
• High-efficiency, microglass paper media
• Mini-pleat media pack with adhesive bead separators
• Available in two efficiencies: Minimum Efficiency Reporting Value (MERV) 14 and MERV 11
• Completely rigid, all-metal design with corrosion-resistant, galvanized steel sides
• Expanded metal faceguard on air leaving side
• Moisture-resistant
• Classified UL Class 2
• Maximum operating temperature of 170°F (77°C)
• Optional gaskets available
• Can be installed with the pleats either vertical or horizontal (vertical is preferred)
Applications:
Commercial and industrial air filtration

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker HVAC Filtration Division

100 River Ridge Circle

Jeffersonville

IN

United States

47130

Teléfono

1-866-247-4827

Fax

1-866-601-1809

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
682632