Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Las válvulas reductoras de presión de accionamiento directo de la serie VM para montaje en placas secundarias regulan la presión en un área del circuito hidráulico a un nivel predeterminado por debajo de la presión normal del sistema.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Productos | Conexión del puerto | Rango de control de presión | Conexión del orificio del indicador | Mecanismo de bloqueo |
|---|---|---|---|---|
| VM125A10VMZ | NG10 / CETOP 05 | 125 bar | M18x1.5 | With key lock |
| VM210A10VMZ | NG10 / CETOP 05 | 210 bar | M18x1.5 | With key lock |
| VM025A06VG | NG06 / CETOP 03 | 25 bar | G 1/4 | na |
| VM025A06VGZ | NG06 / CETOP 03 | 25 bar | G 1/4 | With key lock |
| VM064A06VG | NG06 / CETOP 03 | 64 bar | G 1/4 | na |
| VM064A06VGZ | NG06 / CETOP 03 | 64 bar | G 1/4 | With key lock |
| VM064A10VM | NG10 / CETOP 05 | 64 bar | M18x1.5 | na |
| VM064A10VMZ | NG10 / CETOP 05 | 64 bar | M18x1.5 | With key lock |
| VM125A10VM | NG10 / CETOP 05 | 125 bar | M18x1.5 | na |
| VM160A06VG | NG06 / CETOP 03 | 160 bar | G 1/4 | na |
| VM160A06VGZ | NG06 / CETOP 03 | 160 bar | G 1/4 | With key lock |
| VM160A10VM | NG10 / CETOP 05 | 160 bar | M18x1.5 | na |
| VM210A06VG | NG06 / CETOP 03 | 210 bar | G 1/4 | na |
| VM210A06VGZ | NG06 / CETOP 03 | 210 bar | G 1/4 | With key lock |
| VM210A10VM | NG10 / CETOP 05 | 210 bar | M18x1.5 | na |
| VM350A06VG | NG06 / CETOP 03 | 350 bar | G 1/4 | na |
| VM350A06VGZ | NG06 / CETOP 03 | 350 bar | G 1/4 | With key lock |