Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Series 7311N/7311NXT Wildcatter Oilfield Multipurpose Fracking Hose is designed for high pressure transfer of abrasive slurries, drilling mud, fuel, mild chemical solutions, oil and water in applications to 200°F and 400 psi.
California Residents: Prop-65 Warning
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Hose Products Division Catalog 4400 - Hose, Fittings, Accessories and Equipment |
| FCG HPD Tech PA-2016.01.004 Industrial Hose Assembly Grounding |
| Productos | D.I. de la manguera (pulg) | Material de la cubierta de la manguera |
|---|---|---|
| 7311N-3000 | 3 | Nitrile blend; wrapped finish |
| 7311N-4000 | 4 | Nitrile blend; wrapped finish |
| 7311NXT-3000 | 3 | Nitrile blend/UHMPE; wrapped finish |
| 7311NXT-4000 | 4 | Nitrile blend/UHMPE; wrapped finish |
| 7311N-1500 | 1 1/2 | Nitrile blend; wrapped finish |
| 7311N-2000 | 2 | Nitrile blend; wrapped finish |
| 7311N-6000 | 6 | Nitrile blend; wrapped finish |