Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Los sensores SensoNODE con Bluetooth para control basado en ruta son capaces de captar las fluctuaciones de rendimiento, ofrecen los datos en tiempo real y los registran en el historial de tendencias con la aplicación móvil industrial de VoM.
Los sensores SensoNODE Blue de Parker, junto con la aplicación móvil industrial Voice of the Machine (VoM), ofrecen una solución de control de estado basada en ruta para el mantenimiento predictivo entre varias aplicaciones e industrias. Los sensores SensoNODE con Bluetooth captan las fluctuaciones del rendimiento y las transmiten a través de la aplicación móvil industrial de VoM, que registra los datos en tiempo real y en el historial de tendencias.
Gracias al control de los activos y el registro de los datos, los usuarios pueden implementar rutinas de mantenimiento predictivo que les permitan solucionar incluso los problemas menos importantes antes de que se conviertan en problemas mayores.
Entre los beneficios del control de estado para el mantenimiento preventivo se incluye lo siguiente:
• Identificación de problemas antes de su evolución
• Reducción de tiempos de inactividad
• Disminución de los costos de mantenimiento
• Evasión de situaciones peligrosas
• Mejora de la eficiencia del trabajo
• Análisis preciso de registros para una mejor toma de decisiones
SensoNODE Blue es la serie de sensores con Bluetooth de Parker. Estos sensores compactos, eficientes en el consumo de energía e inalámbricos han sido diseñados para ofrecer soluciones simples y útiles en las aplicaciones de diagnóstico basado en ruta y control de estado. SensoNODE supervisa los activos para detectar cambios en la presión, la temperatura y la humedad, lo que ayuda a predecir posibles problemas y evitar los tiempos de inactividad.
Características/beneficios de SensoNODE Blue:
• Lecturas consistentes y precisas del vacío, presión, temperatura y humedad
• Instalación sencilla, sin necesidad de red
• La instalación inalámbrica elimina los desafíos que suponen los sistemas con cableado
• Sin necesidad de fuente de alimentación externa
• Consumo ultrabajo de batería con una vida útil de la batería de hasta cinco años (uso discontinuo)
• Diseño compacto y ligero
• Carcasa sellada del sensor, ideal para entornos exigentes
• Indicadores LED para ayudar a identificar el estado del sensor
• Cada sensor tiene una identificación única para su asociación con activos y procesos
• Tecnología Bluetooth® Smart compatible con dispositivos móviles
La aplicación móvil industrial de Voice of the Machine (VoM) permite acceder a los datos de diagnóstico y a los análisis transmitidos por los sensores SensoNODE. La aplicación móvil industrial de VoM compila los datos y los presenta de una forma útil para las operaciones del usuario, lo que permite consultar los datos en tiempo real y en el historial de tendencias, así como recibir alertas definidas por el usuario cuando se produzcan cambios de estado inesperados que puedan dañar los activos.
Características/beneficios de la aplicación móvil industrial de Voice of the Machine (VoM):
• Mediciones enviadas a su dispositivo móvil
• Interfaz fácil de usar
• Paneles de información personalizables
• Función de asignación
• Umbrales de alarma de medición personalizados (mín./máx.)
• Alertas al salir de los umbrales definidos
• Asignación de nombres a sensores para una identificación sencilla
• Gráficos de tendencias fáciles de entender
• Varios usuarios pueden acceder a los datos desde sus dispositivos móviles
• Exportación de datos para su análisis, uso compartido y retención de registro
Aplicaciones:
• Equipo industrial en planta
• Equipo de moldeado por inyección
• Mantenimiento de paneles solares
• Equipo de fabricación de metal
• Plantas de generación de energía
• Mantenimiento de máquinas rotativas
| Productos |
|---|