X-Valve - Miniature Pneumatic Solenoid Valve | #912-000001-021


LOADING IMAGES
912-000001-021
Click to View CAD Model

X-Valve - Miniature Pneumatic Solenoid Valve | #912-000001-021

X-Valve 8mm Miniature Solenoid Valve, 100 psi (.045 orifice), 12 VDC, Long Pins, FKM"


Especificaciones técnicas

  • Tensión (VCC): 12
  • Tipo de configuración de la válvula: 3-Way Normally Closed
  • Requisito de presión de la aplicación: 100 psi (.020" orifice)
  • Material de elastómero: FKM
  • Conexión eléctrica: Long Pins
  • Caudal: up to 9 SLPM
  • Índice de caudal máximo: 9 SLPM
  • Presión de trabajo máxima: up to 100 psi, 6.9 bar
  • Tamaño del orificio: 0.020 inch, 0.5 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 122 °F, 50 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 32 °F, 0 °C
  • Función: 3-Way, Normally Closed (NC)
  • Ciclos por vida útil: up to 25 Million
  • Tipo de accionamiento: Solenoid
  • Tipo de operación: Electronic
  • Método de control: Current or Voltage
  • Consumo de energía: 1.0 W
  • Voltaje de entrada: 12 VDC
  • Conexión eléctrica: Long Pins
  • Material del cuerpo: PBT (Polybutylene Terephthalate)
  • Material de la junta: FKM
  • Longitud: 0.92 inch, 24 mm
  • Anchura: 0.31 inch, 8 mm
  • Altura: 0.35 inch, 9 mm
  • Peso: 0.16 oz, 4.5 g
  • Tiempo de respuesta: < 20 ms
  • Tasa de fuga: < 0.2 cm3/min
  • Conexión del puerto: Barb
  • Tipo de montaje: PC Pins, Manifold (Gasket Required)
  • Tipo de conexión: Retention Pin, Mounting Screw
  • Para tipo de fluido: Gases
  • Tamaño de la conexión: 22 AWG (Retention Pin); 0-80 x 1/2" Binding Head, Phillips Screw
  • Aplicación de la industria: Portable Equipment, Blood Pressure Monitoring, Wound Therapy, Air and Oxygen Delivery, Sensor Zeroing
  • Configuración: n/a
Safety Warning

Información del artículo

The X-Valve® is a miniature pneumatic solenoid valve measuring only 8 mm in width and is the ideal solution for portable applications with limited space and power. The body construction of the X-Valve® is suited for manifold or barbed-tube pneumatic connections and is available in 2-way normally closed and 3-way universal configurations.

Markets:
• Respiratory
• Anesthesia
• Patient Monitoring
• Patient Therapy

Features/Benefits:
• Direct PC and side-to-side mounting enables compact and efficient system design
• Large range of pressure options (6, 30 and 100 psi) to meet various application requirements
• Light weight valve construction is ideal for portable applications
• Available low power model (0.5 Watt) for continuous duty applications
• RoHS compliant

Typical Applications:
• Portable Equipment
• Blood Pressure Monitoring
• Wound Therapy
• Air and Oxygen Delivery
• Sensor Zeroing

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687821