Transair® tuyaux en aluminium
2-1/2" (63mm) Replacement Snap Ring (QTY: 10)
Pour bénéficier de la garantie complète, les connecteurs, les vannes et les capteurs Transair® doivent être montés avec des accessoires Transair®. La gamme Parker Transair® inclut les kits de boulonnage sur bride, les kits de boulonnage de vanne, les câbles, les cartouches, les joints et les poignées permettant d’intégrer les connecteurs Transair, les vannes pneumatiques ou les capteurs de contrôle aux réseaux de canalisations d'air comprimé existants.
Les connecteurs Transair® sont entièrement alésés ; associés à des tuyaux à faible coefficient de friction, ils garantissent un débit optimal dans l'ensemble du système. Tous les connecteurs sont entièrement recyclables, sans silicone et fabriqués en matériaux non inflammables. (Conformité UL94-HB) Parker garantit 10 ans tous ses tuyaux et connecteurs Transair®.
Pour consulter les instructions d'installation, téléchargez notre manuel d'installation ou regardez nos vidéos d'installation dans l'Assistance produit.
Marchés :
• Chaînes de montage automobiles
• Agroalimentaire
• Conditionnement
• Installations industrielles
• Aérospatiale
Caractéristiques/Avantages :
• Technologie de connexion rapide
• Modulaire et réutilisable
• Aucune corrosion
• Conception à passage intégral
• Coûts d'installation réduits
• Débit optimal
• Garantie 10 ans
• Pressurisation immédiate
• Léger
Applications :
• Air comprimé.
• Vide
• Gaz inerte
Aucun fichier CAO disponibles
Parker Hannifin Corporation
Fluid System Connectors Division
300 Parker Drive
Otsego, MI 49078 USA
Téléphone
+1 (269) 692-6555
Télécopie
+1 (269) 694-4614
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.