Transair® tuyaux en aluminium
1/2" (16.5mm) 2 Port 45° Wall Bracket w/ 1/2" Female NPT Threaded Ports
> Les raccords muraux Transair® permettent de raccorder facilement et rapidement les machines et les outils à un réseau de tuyaux d’air comprimés ou à une conduite d’alimentation en gaz inerte. Chaque raccord mural est doté d'un orifice de purge afin de purger facilement les conduites pneumatiques de l'humidité ou de l'air en excès. Configurations à 1, 2 ou 3 orifices, pour une grande polyvalence et faculté d'adaptation à l'environnement. Parker propose un modèle de raccord avec vanne à boisseau sphérique, pour mieux contrôler le débit d’air comprimé ou de gaz inerte et améliorer la sécurité.
Les connecteurs Transair sont entièrement alésés ; associés à des tuyaux à faible coefficient de friction, ils garantissent un débit optimal dans l'ensemble du système. Tous les connecteurs sont entièrement recyclables, sans silicone et fabriqués en matériaux non inflammables. (Conformité UL94-HB) Parker garantit 10 ans tous ses tuyaux et connecteurs Transair.
Pour consulter les instructions d'installation complètes, téléchargez notre manuel d'installation ou regardez nos vidéos d'installation dans l'Assistance produit.
Marchés :
• Chaînes de montage automobiles
• Agroalimentaire
• Conditionnement
• Installations industrielles
• Aérospatiale
Caractéristiques/Avantages :
• Technologie de connexion rapide
• Modulaire et réutilisable
• Aucune corrosion
• Conception à passage intégral
• Coûts d'installation réduits
• Débit optimal
• Garantie 10 ans
• Pressurisation immédiate
• Légèreté
Applications :
• Air comprimé.
• Gaz inerte
Spécifications :
Pression de travail maximale : 188 psi (12,9 bar) lorsque le système fonctionne entre -4 et 140 °F (entre -20 et 60 °C)
232 psi (15,9 bar) lorsque le système fonctionne entre -4 et 115 °F (entre -20 et 46,1 °C)
Parker Hannifin Corporation
Fluid System Connectors Division
300 Parker Drive
Otsego, MI 49078 USA
Téléphone
+1 (269) 692-6555
Télécopie
+1 (269) 694-4614
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.