Transair® tuyaux en aluminium | #1014A17 02


LOADING IMAGES
1014A17 02
Click to View CAD Model

Transair® tuyaux en aluminium | #1014A17 02

Green 1/2" (16.5mm) pipe, 15 feet long


Caractéristiques techniques

  • Longueur (m) : 4, 5
  • Couleur : Vert
  • D.E. tuyau (po) : 1/2
  • D.E. tuyau (mm) : 16.5
  • Longueur (pi) : 15
  • Matériau du corps : Powder Coated Aluminum, Treated Aluminum
  • Marque : Parker, Transair
  • Division : Fluid System Connectors Division
  • Secteur : General Industrial
  • Application : Compressed Air, Vacuum, Industrial Gas, Inert Gases
  • Technologie : Pneumatics, Fluid & Gas Handling
  • Type de produit : Rigid Aluminum Pipe
  • Pression de service maximale : 232 psi, 16 bar 232 PSI (-4°F to +113°F)/16 bar (-20°C to 45°C) up to 100 mm 188 PSI (-4° to +140°F)/13 bar (-20°C to 60°C) up to 168 mm 101 PSI (-4° to +185°F)/7 bar ( -20°C to 85°C) up to 168 mm For Canada, Please refer to https://www.parker.com/ca/en/crn/transair.html
  • Forme : Straight
  • Configuration : Pipe to Pipe
  • Type de raccordement 1 : Pipe
  • Température de service maximale : 185 °F, 85 °C
  • Température de service minimale : -4 °F, -20 °C
  • Pour le type de fluide : Air, Industrial Gas
  • Poids : 2.110 lb, 0.957 kg
  • Quantité par boîte : 10
  • Pression nominale sous vide : 0.03 inch-Hg
  • Spécifications respectées : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Air Quality), TUV, CE 2014/68/EU, QUALICOAT
  • Diamètre extérieur : 1/2 inch, 16.5 mm
  • Longueur : 15 ft, 4,5 m
  • Couleur : Green
  • Durée de montage : 0.05 Hours
  • Taille : 1/2 inch, 16.5 mm
Safety Warning

Informations sur l'article

Le tube modulaire en aluminium de Transair offre des performances supérieures pour les applications d'air comprimé, de vide et de gaz inerte. La construction en aluminium empêche l'accumulation de la corrosion et la détérioration du tube au fil du temps. Tous les tuyaux en aluminium Transair quittent l'usine avec un revêtement certifié QUALICOAT pour la protection contre les effets de l'environnement. Transair n'ajoutera pas de contaminants supplémentaires dans un système d'air comprimé. La qualité de l'air sortant de la salle des compresseurs reste inchangée dans un système Transair.

Avec Transair, il n'est pas nécessaire de peindre la tuyauterie pour indiquer le fluide transporté. Transair est disponible en 3 couleurs standard : Bleu pour l'air comprimé, Gris pour le vide et Vert pour les gaz industriels/inertes. Pour d'autres couleurs, veuillez contacter le service clientèle de Transair.

Un système Transair peut s'intégrer dans des systèmes d'air comprimé existants en cuivre ou en acier sans compromettre les performances, ce qui le rend idéal pour les mises à niveau ou les extensions de systèmes. Les matériaux légers, la technologie de connexion rapide et l'outillage minimal requis permettent d'installer un système Transair 4 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Tous les composants Transair sont 100% recyclables, réutilisables et sans silicone. Parker garantit toutes les pièces Transair pendant 10 ans contre les défauts de fabrication.

Marchés :
- Assemblage automobile
- Alimentation et boissons
- Emballage
- Usines industrielles
- Aérospatiale

Caractéristiques/avantages :
- Technologie de connexion rapide
- Modulaire et réutilisable
- Résistant à la corrosion
- Débit optimal
- 100% recyclable
- Installation plus rapide
- Coûts d'installation réduits
- Pressurisation immédiate
- Léger
- Garantie de 10 ans

Applications :
- Air comprimé
- Vide
- Gaz industriels/ inertes (Argon, Azote, Dioxyde de carbone)

Pression de service maximale :
- 1/2" à 4" : 232psi (16bar) lorsque le système fonctionne entre -4 et +115 F (-20 et +46.1 C)
- 6" à 8" : 188psi (13 bar) lorsque le système est utilisé entre -4 et +140 F (-20 et + 60 C)

Température maximale de fonctionnement :
- 185°F lorsque le système fonctionne à 101psi ou moins
- 158°F lorsque le système fonctionne à 145psi ou moins
- 140°F lorsque le système fonctionne à 188psi ou moins
- 115°F lorsque le système fonctionne à 232psi ou moins (1/2" à 4" seulement)

En savoir plus Afficher moins

Dessins techniques CAO + fichiers


Documents annexes

×


Rechercher un distributeur

Où acheter

Contact local

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

Téléphone

+1 (269) 692-6555

Télécopie

+1 (269) 694-4614

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.

687PDC
687547