Transair® tuyaux en aluminium
1/2" (16.5mm) Pipe Hanger
Les accessoires de fixation Transair® pour tuyaux d’air comprimé Transair® sont légers et faciles à installer. Ils sont indispensables pour installer les tuyaux Transair en hauteur. Pour relever tous les défis relatifs au remplacement de tuyaux, la gamme Transair inclut : clips de fixation de tuyau, entretoises, supports de fixation et adaptateurs pour tige filetée. Chaque clip de fixation peut supporter un poids de 44 lbs (20 kg) ; mais pour une installation conforme, chaque tuyau doit être soutenu par deux clips. Tous les accessoires de fixation pour canalisations d'air comprimé sont en matériau non inflammable et conforme à la norme UL94V-2.
Pour consulter les instructions d'installation des tuyaux Transair®, téléchargez notre manuel d'installation ou regardez nos vidéos d'installation dans l'Assistance produit.
Marchés :
• Chaînes de montage automobiles
• Agroalimentaire
• Conditionnement
• Installations industrielles
• Aérospatiale
Caractéristiques/Avantages :
• Facile à utiliser
• Poids léger
• Matériaux non inflammables (conformes UL94V-2)
Applications :
• Air comprimé.
• Vide
• Gaz inerte
Parker Hannifin Corporation
Fluid System Connectors Division
300 Parker Drive
Otsego, MI 49078 USA
Téléphone
+1 (269) 692-6555
Télécopie
+1 (269) 694-4614
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.